Torneado en posición de herramienta y torneado bidireccional
Compartir
Libere todo el potencial de sus operaciones de torno CNC. Aumente la eficacia y la precisión del mecanizado con nuestras innovadoras tecnologías de torneado en posición de herramienta y torneado bidireccional. Adaptadas al sector B2B, estas soluciones redefinen la productividad y la calidad de las operaciones de torneado.
Información
Principales ventajas
Características principales
Información
Transforme su eficiencia y precisión de producción
Vea este breve vídeo para ver cómo funciona nuestra función de torneado con posición de la herramienta. Redefina sus operaciones de torneado con nuestras innovadoras soluciones.
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Torneado bidireccional: Doble eficacia
Experimente un salto en productividad con el corte simultáneo de doble dirección, reduciendo drásticamente los tiempos de ciclo y agilizando las operaciones.
Posición avanzada de la herramienta: Precisión perfeccionada
Consiga una precisión inigualable en cada corte, garantizando un mecanizado de máxima calidad y reduciendo el desperdicio de material.
Prolongación de la vida útil de las herramientas: Economizar recursos
Prolongue la vida útil de la herramienta y reduzca las sustituciones con ángulos de corte optimizados, mejorando la eficacia operativa y la rentabilidad.
Fácil Integración: Compatibilidad sin problemas
Integración sin esfuerzo con las configuraciones existentes, lo que garantiza una transición fluida y un aumento inmediato de la productividad sin interrupciones operativas.
Eficiencia energética: Fabricación sostenible
Adopte soluciones energéticamente eficientes que reducen su huella de carbono a la vez que mantienen un alto rendimiento, en línea con los objetivos modernos de sostenibilidad.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Elija nuestra potente combinación FANUC para obtener precisión, velocidad y sostenibilidad de nivel superior en sus operaciones de torneado. Transforme sus capacidades de producción con nuestras soluciones de vanguardia.
Lograr geometrías complejas
Elimine la necesidad de cambiar varias veces de herramienta mecanizando formas intrincadas con una sola herramienta, gracias al control automático de la postura de la herramienta.
Reducir los tiempos de ciclo
Optimice su proceso de producción con capacidades de torneado bidireccional para diámetros interiores y exteriores, así como para caras frontales.
Simplificar la programación
Aproveche los códigos G fáciles de usar que gestionan automáticamente la compensación del radio de la nariz de la herramienta, minimizando la complejidad de la programación y ahorrando un tiempo valioso.
Sostenibilidad
Reduzca los residuos de materiales y el consumo de energía, apoyando sus objetivos medioambientales.
Mejorar la productividad global
Experimente mejoras significativas en la eficiencia y el rendimiento, lo que se traduce en un aumento de la competitividad y la rentabilidad.
Herramienta revolucionaria posición de giro
Orientación dinámica de las herramientas
Adapte la posición de la herramienta a formas complejas, garantizando un encaje óptimo y acabados superficiales superiores.
Precisión mejorada
Consiga una precisión sin precedentes en zonas de difícil acceso, reduciendo el tiempo de mecanizado.
Innovador giro bidireccional
El doble de productividad
Gire en ambas direcciones simultáneamente, reduciendo los tiempos de ciclo y aumentando el rendimiento.
Aumento de la eficiencia
Acelere la producción sin comprometer la calidad, para un mayor volumen en menos tiempo.