Equipada con una nueva interfaz gráfica, ROBOCUT-LINK𝑖 es una herramienta de gestión de la información sobre producción y calidad que permite supervisar el estado de hasta 32 Máquinas ROBOCUT en tiempo real desde PC remotos o dispositivos inteligentes. Se dispone de información específica para cada trabajo de corte y se pueden enviar notificaciones push basadas en eventos a diferentes dispositivos. La intuitiva interfaz de usuario permite acceder a las funciones de mantenimiento preventivo, los niveles estimados de consumibles y la lista de alarmas ocurridas recientemente. También permite transferir programas NC y realizar comprobaciones de calidad comparando los datos de referencia con los estados de corte actuales.
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES
DOCUMENTOS
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Supervisar la calidad
Supervise la calidad de las piezas mediante datos detallados guardados para cada pieza individualmente.
Minimizar el tiempo de inactividad
Minimice el tiempo de inactividad de los procesos mediante notificaciones automáticas por correo electrónico en caso de problemas.
Control de la ineficacia
Descubra la ineficacia de uso de las máquinas basándose en datos de producción detallados.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Control y seguimiento del estado operativo.
Registra datos detallados del proceso para cada tarea de corte.
Notificaciones por correo electrónico cuando finaliza el programa o se produce una alarma.
FUNCIONALIDADES
Principales funciones de ROBOCUT-LINK𝑖
Overview Function
Controla el estado de funcionamiento de su ROBOCUT automatizada con robotsPermite comprobar el estado de funcionamiento de su ROBOCUT y de sus robots
Operation Monitor Function
Supervisa el estado operativo de su ROBOCUT.Permite comprobar el estado de la máquina y la vida útil de los consumibles.Comprueba el periodo de mantenimiento de cada pieza consumibleLe informa sobre el tiempo de inspección de las piezas importantes.
Transferencia de ficheros - NC Program Manager
Permite descargar/cargar programas NC entre una ROBOCUT y un PC.Permite gestionar los programas NC de forma eficienteLe permite crear copias de seguridad fácilmente y almacenar los datos de copia de seguridad en un lugar centralizadoGestiona sus ficheros archivados y muestra las diferencias
Función de control de calidad
Recopila los siguientes datos y los guarda en su PC: tiempo de corte y cantidad de hilo consumido, información sobre rotura de hilo y alarmas, estado de la EDM utilizada, etc.Le permite asignar un modelo de producción como referencia para comparar futuros modelos en cuanto a Rendimiento de corte.
Operational Results Function
Muestra los resultados operativos de su ROBOCUT.Permite comprobar cuántas horas y con qué eficacia ha trabajado la máquina
Función de correo
Reciba notificaciones inmediatas por correo electrónico sobre alarmas, por ejemplo, paradas de producción.Reciba correos electrónicos para informarle sobre la vida útil de los consumibles, los periodos de inspección y mucho más.
DOCUMENTOS
Descargar para información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.