Funciones del software de compensación de desplazamiento térmico
Compartir
Los centros de mecanizado de la serie ROBODRILL, famosos por su precisión y eficacia, están equipados con funciones avanzadas que garantizan unos resultados de mecanizado precisos y fiables. Entre estas características, la función de software de Compensación de Desplazamiento Térmico desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la precisión dimensional en condiciones térmicas variables. En este texto, profundizaremos en la función estándar de Compensación de Desplazamiento Térmico y en la función opcional AI Compensación de Desplazamiento Térmico II, que contribuyen a mejorar el Rendimiento de los centros de mecanizado ROBODRILL.
Principales ventajas
Función estándar
Características opcionales
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Mayor precisión dimensional
La función estándar de Compensación de Desplazamiento Térmico y la función opcional AI Compensación de Desplazamiento Térmico II supervisan y compensan continuamente los desplazamientos térmicos en tiempo real. Esto garantiza que los centros de mecanizado ROBODRILL mantengan una precisión dimensional exacta, incluso en condiciones térmicas fluctuantes, lo que se traduce en piezas mecanizadas de alta calidad.
Simplificar los tiempos de calentamiento
Estas funciones simplifican la configuración y reducen los tiempos de calentamiento al compensar los desplazamientos térmicos. Esta función maximiza el tiempo de actividad de la producción, aumenta la eficacia general y la eficiencia energética.
Productividad y repetibilidad mejoradas
Al abordar los desafíos que plantea el desplazamiento térmico, estas funciones de software mejoran la repetibilidad de los centros de mecanizado ROBODRILL. Permiten realizar operaciones de mecanizado uniformes y de alta calidad, lo que, en última instancia, aumenta la productividad y reduce el riesgo de errores.
Función estándar
Compensación térmica de desplazamiento estándar
La función estándar de compensación de desplazamiento térmico de ROBODRILL utiliza la supervisión en tiempo real de los ejes de husillo y avance para estimar y compensar los desplazamientos térmicos. Esta función crítica aborda el desafío inherente de las variaciones de temperatura en los centros de mecanizado, que pueden afectar negativamente a la precisión del mecanizado.
Control en tiempo real
ROBODRILL supervisa constantemente el estado operativo tanto del husillo como del eje de avance, garantizando una recopilación precisa de los datos relativos a las variaciones térmicas previstas.
Estimación del desplazamiento térmico
A partir de los datos recogidos, la máquina calcula el desplazamiento térmico que se produce durante el funcionamiento, teniendo en cuenta los cambios de temperatura basados en datos predefinidos.
Compensación en tiempo real
Una vez estimado el desplazamiento térmico, el software de ROBODRILL ajusta automáticamente sus procesos de mecanizado en tiempo real para contrarrestar cualquier desviación dimensional causada por los efectos térmicos.
Integración opcional de la sonda táctil
Para una precisión aún mayor, ROBODRILL puede equiparse con una sonda táctil opcional. Este accesorio puede ajustar automáticamente el efecto de compensación basándose en mediciones en tiempo real, afinando el proceso de mecanizado para mantener una alta precisión.
Características opcionales
Compensación de desplazamiento térmico AI II
La función opcional AI Thermal Displacement Compensation II representa un avance significativo en la tecnología de compensación de desplazamiento térmico. Esta función reduce los tiempos de calentamiento de la máquina a la vez que mejora la precisión del mecanizado en presencia de condiciones ambientales de temperatura variable.
Fácil configuración
La Compensación de Desplazamiento Térmico AI II está diseñada para facilitar su uso, lo que permite a los operarios configurarla de forma rápida y eficaz.
Tiempos de calentamiento reducidos
Al controlar continuamente la temperatura real de los componentes de la máquina, la función optimiza los tiempos de calentamiento. Esto garantiza que la máquina pueda emplearse en la producción antes de alcanzar la plena estabilidad térmica tras un calentamiento prolongado.
Compensación del desplazamiento térmico
Durante el funcionamiento de los centros de mecanizado, las variaciones de temperatura pueden provocar imprecisiones dimensionales. AI Thermal Displacement Compensation II ajusta automáticamente el proceso de mecanizado para compensar cualquier desplazamiento que se produzca debido a los efectos térmicos, manteniendo una precisión dimensional exacta.
Documentos
Descargar para información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.