Con il nuovo CRX-10𝑖A/L Paint, FANUC Europe presenta il primo robot collaborativo (cobot) antideflagrante (classificato ATEX) per applicazioni di verniciatura industriale. Il robot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint è ideale per tutti i tipi di processi di verniciatura, tra cui la spruzzatura a umido e la verniciatura a polvere a secco, oltre a molti altri tipi di applicazioni che includono la distribuzione di adesivi.
I vantaggi dei robot per la verniciatura industriale sono ben documentati: migliorano la precisione dei lavori di verniciatura, fanno risparmiare vernice, aumentano la produttività e incrementano la sicurezza proteggendo i lavoratori dai fumi della vernice. FANUC sta ora estendendo questi vantaggi a coloro che desiderano utilizzare i cobot per i loro processi di verniciatura e cercano una tecnologia a prova di esplosione.
Con il nuovo robot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint, gli esseri umani possono lavorare nella stessa area di verniciatura del robot senza recinzioni di sicurezza, grazie alla funzione di arresto del contatto altamente sensibile implementata in tutta la serie CRX. Il cobot è omologato per l'uso in ambienti certificati ATEX Cat. II Gruppo 2G e 2D. Una delle caratteristiche principali è la facilità d'uso.
"Come accade nelle applicazioni di saldatura, pochi addetti alla verniciatura hanno una conoscenza approfondita della robotica, ed è qui che l'impiego di robot collaborativi può essere d'aiuto", spiega Claude Seiler, Manager Products & Application, European Technical Support Robotics. "Il nostro CRX-10𝑖A/L Paint, con le sue caratteristiche di facile apprendimento e la funzionalità drag-and-drop, significa che non è necessaria alcuna esperienza di programmazione robotica."
I professionisti della verniciatura sono in grado di completare i programmi in pochi minuti tramite un'applicazione basata su icone su un tablet teach pendant. FANUC ha infatti aggiunto una serie di comandi a icona intuitivi specifici per le applicazioni di verniciatura.
Continua Claude Seiler: "Gli operatori possono spostare manualmente il braccio del cobot nella prima posizione richiesta, effettuare un punto di salvataggio e continuare il percorso di verniciatura. Il cobot "impara" l'intera gamma di posizionamento: è così facile. Inoltre, gli utenti possono salvare e applicare i percorsi di verniciatura ad altri pezzi."
Il cobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint a sei assi, con grado di protezione IP67, offre una portata massima di 10 kg e lo sbraccio più lungo della sua categoria, pari a 1418 mm. La flessibilità del processo è garantita dalle opzioni di montaggio a pavimento, capovolto o ad angolo. L'esclusivo movimento di capovolgimento del cobot consente agli utenti di manipolare la pistola di verniciatura in spazi ristretti.
A ulteriore conferma della facilità d'uso e di configurazione, il CRX-10𝑖A/L Paint è pienamente compatibile con quasi tutte le pistole automatiche a braccio. I fornitori di utensili di fine braccio possono persino programmare il proprio plug-in e diventare parte dell'ecosistema di partner FANUC CRX. Gli utenti finali devono semplicemente scaricare il plug-in e installarlo sul proprio cobot CRX per adottare senza problemi la pistola di verniciatura a braccio.
La produttività è assicurata da una velocità massima in modalità collaborativa di 1000 mm/s. Se si trova in una cabina di verniciatura chiusa, gli utenti possono attivare la modalità ad alta velocità (2000 mm/s). La robusta qualità costruttiva FANUC garantisce fino a otto anni di funzionamento senza manutenzione nelle attività di verniciatura e rivestimento.
La FANUC CRX-10𝑖A/L Paint farà la sua prima apparizione pubblica in Europa alla fiera Global Industrie di Lione, in Francia, dall'11 al 14 marzo 2025. I visitatori dello stand 4H221 potranno toccare con mano i vantaggi che questo notevole progresso industriale è in grado di offrire.