P-250𝑖B/15
Zdieľať
Lakovací robot P-250𝑖B/15 je najlepším riešením v odvetví pre veľké a stredne veľké lakovacie práce. Jeho pokročilý a vysoko flexibilný šesťosý dizajn je prispôsobiteľný v konfigurácii montáže tak, aby vyhovoval najvyššiemu dopytu po lakovaní. Dodáva sa s veľkou manipulačnou kapacitou do 15 kg a veľkorysým pracovným priestorom s dĺžkou 2 800 mm.
Nosnosť robota
15 kg
Dosah robota
2800 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
Dovy Keukens
Výrobca kuchýň napreduje s robotmi FANUC
Dovy Keukens je skutočným príbehom úspechu: zo začínajúceho podniku, ktorý v roku 1980 využíval ľanovú búdu, sa dnes stal najmodernejšie výrobné zariadenie s rozlohou 55 000 m2 a približne 430 zamestnancami. Tento progresívny výrobca kuchýň na mieru je jedným z najsofistikovanejších v okolí a v srdci jeho výrobného závodu sa nachádza niekoľko šesťosových priemyselných robotov od spoločnosti FANUC.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Lakovanie
Poskytnite neporovnateľnú presnosť a konzistenciu v aplikáciách robotického lakovania, udržiavaním stabilného ramena a rovnomernej rýchlosti na zabezpečenie rovnomerného pokrytia pri každom ťahu a vstreku. Zlepšite efektivitu a skráťte čas realizácie pomocou robotických systémov schopných nepretržitej, bezúnavnej prevádzky. Používajte cenovo efektívne, bezpečné a flexibilné robotické riešenia na lakovanie pre rôzne úlohy.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.