Skip to main content
Pewag

Výrobca zdvíhacích zariadení spája svoj úspech s automatizačnými riešeniami FANUC

Automatizácia kontroly a obrábania kovaných polotovarov v jednom z najväčších svetových výrobcov reťazcov predstavovala niekoľko výziev dopytu vrátane: obmedzenej dostupnosti priestoru, širokej zmesi rôznych dielov a zložitého procesu vyberania do zásobníka. S produktmi FANUC a trochou vynaliezavosti však bolo možné dospieť k optimálnemu riešeniu, ktoré tomuto pokrokovému výrobcovi prinieslo množstvo pozoruhodných výhod.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Kontrola a obrábanie kovaných polotovarov vo výrobnom závode výrobcu reťazí Pewag sa predtým spoliehala na ľudskú obsluhu, čo bola stratégia, ktorá vnášala do kontroly kvality neželané odchýlky. V snahe udržať si náskok na globálne konkurenčnom trhu spoločnosť využila služby spoločnosti Pewag Engineering, špecialistu skupiny na automatizáciu. Šesťosový priemyselný robot FANUC M-710𝑖C/50 automatizačného systému potom prenesie skontrolované kované polotovary do obrábacieho centra CNC.

Výsledok

Automatizovaný systém vyriešil všetky výzvy spoločnosti Pewag a dnes poskytuje 100 % kontrolu s vysokou úrovňou presnosti a opakovateľnosti. Najmä zvýšenie presnosti kontroly kvality znamená, že náklady spoločnosti Pewag na kvalitu sú teraz výrazne nižšie.

Pewag

Spoločnosť Pewag, jeden z popredných svetových výrobcov reťazí, má svoj pôvod v kovárni v roku 1479. Dnes má spoločnosť viac ako 1 000 zamestnancov po celom svete a svoj úspech zakladá na dobre skonštruovaných moderných výrobkoch vysokej kvality. Medzi obchodné oblasti spoločnosti Pewag patria snehové reťaze, lesnícke reťaze, reťaze pre zdvíhacie zariadenia a dopravníky a reťaze na ochranu pneumatík. Jedným z najväčších výrobných zariadení spoločnosti v Európe je jej 185-zamestnanecké výrobné zariadenie vo Vamberku v Českej republike, kde nezávislá spoločnosť skupiny Pewag Engineering nedávno zaviedla pokročilé automatizačné riešenie využívajúce technológiu FANUC.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI PEWAG
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Spoločnosť FANUC a hlavný závod na výrobu reťazcov spájajú svoje sily

Výrobné zariadenie popredného výrobcu reťazí Pewag vo Vamberku v Českej republike vyrába mnohé výrobky, ktoré predáva po celom svete, a preto je kľúčový pre obchodný úspech. Avšak len prostredníctvom procesu neustáleho zlepšovania a investícií môže spoločnosť naďalej konkurovať na globálnej scéne. Automatizácia patrí k mnohým stratégiám, ktoré táto progresívna firma využíva na udržanie svojej silnej pozície na trhu.

"Nedávno sme v spolupráci so spoločnosťou FANUC zaviedli pokročilé automatizačné riešenie na zabezpečenie kontroly najvyššej kvality," vysvetľuje Peter Hopfer, výkonný riaditeľ spoločnosti Pewag Engineering, nezávislej skupinovej spoločnosti, ktorá sa už viac ako 30 rokov špecializuje na zákazkové automatizačné riešenia. "Riešenie zahŕňa kontrolu a vyhodnocovanie kovaných polotovarov na základe špecifických kvalitatívnych charakteristík. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame kamery FANUC s vysokým rozlíšením a sofistikované zobrazovacie riešenia, ktoré zabezpečujú 100 % kontrolu s vysokou presnosťou a konzistenciou."

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Kované polotovary sa dostanú do určeného bodu systému, kde spoločnosť Pewag nasadí "čiernu skrinku", aby sa minimalizoval vplyv vonkajšieho svetla. Pokročilé riešenie vyberania do zásobníka zahŕňa špeciálne robotické chápadlo, ktoré dosiahne do boxu, aby vybralo konkrétny komponent. Tu prebieha prvý proces kontroly kvality, ktorý zahŕňa integrovanú technológiu vizuálnej detekcie FANUC 𝑖RVision.

FANUC 𝑖RVision umožňuje robotom "vidieť". V spoločnosti Pewag táto schopnosť zabezpečuje, že každý kovaný polotovar spĺňa náročné štandardy kvality spoločnosti. Po kontrole viacúčelový priemyselný robot FANUC M-710𝑖C/50 systému prenáša kované polotovary do obrábacieho centra CNC. Po dokončení obrábania sa kovaný polotovar považuje za hotový. 

Hlavné výzvy, ktoré musela spoločnosť Pewag Engineering v tomto projekte prekonať, zahŕňali obmedzenú dostupnosť priestoru, vysokú rozmanitosť dielov a zložitosť procesu vyberania zásobníkov.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"Pred inštaláciou systému spoločnosť Pewag vykonávala všetky tieto procesy ručne, čo znamená, že existovali rozdiely v kvalite," hovorí Gerhard Edinger, manažér predaja robotov spoločnosti FANUC Austria. "Automatizovaný systém navrhnutý spoločnosťou Pewag Engineering v spolupráci s firmou FANUC vyriešil všetky tieto výzvy. Aj pri priestorových obmedzeniach a vysokej zložitosti procesu sa nám podarilo dosiahnuť optimálne riešenie."

V súčasnosti zvýšenie presnosti kontroly kvality v spoločnosti Pewag vedie k zníženiu nákladov na kvalitu. Okrem toho je prechod z jedného dielu na druhý rýchly a jednoduchý. "Tento vysoko prispôsobivý systém je vhodný pre širokú škálu priemyselných odvetví, takže je mimoriadne zaujímavý pre ďalších zákazníkov, ktorí čelia výzvam v oblasti kontroly a obrábacích operácií," hovorí Edinger. 

Pre úspech tohto výzvy bola mimoriadne dôležitá komplexná a pohotová podpora od spoločnosti FANUC, ktorá pokračuje aj po implementácii.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Spoločnosť FANUC nám poskytuje veľmi dobrú podporu z Rakúska, Nemecka a tu v Českej republike. Okamžitá podpora od spoločnosti FANUC nám zaručuje rýchle riešenie problémov a bezproblémovú prevádzku.

Citácia z recenzií

Machal Syrovy

Vedúci výroby

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.