Spoločnosť FANUC Poľsko otvára nové technologické kompetenčné centrum vo Vroclave
Wroclav, 13. novembra 2024 - Spoločnosť FANUC Poľsko oficiálne otvorila svoje nové sídlo vo Vroclave, čím vytvorila jedno z najmodernejších technologických kompetenčných centier v Poľsku. Zariadenie s rozlohou 9 812 m² v sebe spája kancelárske priestory, moderné servisné oddelenie, miestny sklad náhradných dielov, zónu pre modernizáciu, laboratóriá, moderný technologický showroom a rozšírenú akadémiu FANUC.
Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili zástupcovia globálneho vedenia spoločnosti FANUC: Kenji Yamaguchi, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti FANUC CORPORATION; Marco Ghirardello, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti FANUC Europe; a Jędrzej Kowalczyk, predseda predstavenstva spoločnosti FANUC Poľsko.
Nová etapa v rozvoji spoločnosti FANUC Poľsko
Nové sídlo na ulici Sakury 2 je reakciou na dynamický rast poľskej pobočky, rastúce potreby trhu automatizácie a očakávania zákazníkov a partnerov.
"Dnešná udalosť je pre nás viac ako len otvorenie novej budovy. Je to symbolický nový začiatok - míľnik, ktorý otvára úplne nové možnosti," zdôraznil Jędrzej Kowalczyk, prezident predstavenstva spoločnosti FANUC Poland.
Marco Ghirardello, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti FANUC Europe, vyzdvihol rastúci význam poľského trhu: FANUC Poľsko je súčasťou silnej európskej siete, ktorá poskytuje najinovatívnejšie technológie a najvyššiu kvalitu služieb. Naším poslaním je posilňovať konkurencieschopnosť našich zákazníkov a spoločne budovať priemysel budúcnosti.Vytvoril sa technologicky vyspelý showroom s rozlohou 808 m², v ktorom je prezentované celé portfólio riešení FANUC. Je to miesto, kde sa inovácie stretávajú s praxou - priestor na inšpiráciu, testovanie a demonštráciu reálnych scenárov digitálnej transformácie.
Ústredným prvkom expozície je plne automatizovaná výrobná linka robotických modelov, podporovaná systémami riadenými umelou inteligenciou, ktoré riadia logistiku komponentov a sú integrované so systémom MES. Celá zostava funguje na platforme FIELD system Basic Package, ktorá zabezpečuje špičkové štandardy kybernetickej bezpečnosti a plnú kontrolu nad procesmi. Výstavný priestor zahŕňa aj rozsiahlu prezentáciu aplikácií vyvinutých v spolupráci s partnermi, ktoré odrážajú reálne výrobné procesy – od zvárania veľkorozmerných konštrukcií, cez integráciu obrábania "na jednom stole", elektroiskrové obrábanie a vstrekovanie plastov až po laserové riešenia a špecializované automatizačné stanice.
"Naše technológie umožňujú sledovať efektívnosť strojov (OEE), analyzovať dosahovanie výrobných cieľov a presne vyhodnocovať návratnosť investícií (ROI)," poznamenal J. Kowalczyk.
Servis na prvom mieste - špičkový servis a podpora
Až 3 919 m² nového závodu je vyhradených pre rozšírenú servisnú zónu vrátane priestorov technickej podpory, miestneho skladu náhradných dielov (2 726 m²), zóny pre modernizáciu (304 m²) a laboratórií (374 m²).Kenji Yamaguchi pripomenul účastníkom jedinečnú filozofiu spoločnosti FANUC: Spoločnosť FANUC má viac ako 280 servisných pobočiek po celom svete a podporuje zákazníkov vo viac ako 100 krajinách."
Akadémia FANUC - školiace stredisko novej generácie
Nové sídlo umožnilo výrazne rozšíriť školiace aktivity. Na ploche 2 223 m² sa nachádza 18 moderných školiacich miestností, 32 vzdelávacích staníc a výučbové zariadenia, ktoré obsluhuje 10 špecializovaných školiteľov.
Akadémia FANUC môže ročne vyškoliť viac ako 1 500 odborníkov, pričom ponúka praktické kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých účastníkov, ktoré pokrývajú celé portfólio produktov FANUC.Kompletným priestorom je multimediálna poslucháreň s rozlohou 195 m², ideálna na workshopy, konferencie a dni otvorených dverí.
Infraštruktúra v súlade so svetovými trendmi
Nová budova FANUC Poľsko spája funkčnosť, ergonómiu a udržateľnosť dizajnu. Objekt je vybavený inteligentným systémom riadenia budovy (BMS), zelenými, tichými a zónami integrácie, systémom kontroly prístupu, nabíjačkami elektrických vozidiel a portálmi s nosnosťou 25 t a 16 t. Zamestnanci a návštevníci oceňujú aj priateľskú jedáleň (257 m²), v ktorej sa podávajú atraktívne jedlá, ako aj deväť konferenčných miestností dizajnovaných tak, aby spĺňali širokú škálu obchodných potrieb.
Budova sa nachádza na pozemku s rozlohou 44 895 m², priamo pri diaľniciach A4 a A8 a rýchlostnej ceste S5, čo ponúka pohodlný prístup pre zákazníkov a partnerov z celého Poľska.
Silný technologický partner pre silný priemysel
FANUC Poľsko v súčasnosti podporuje: 9 800 robotov, 12 000 riadiacich jednotiek CNC, 810 strojov ROBODRILL, 184 elektroerozívnych strojov ROBOCUT, 213 strojov ROBOSHOT a 156 laserov inštalovaných v závodoch po celej krajine.
Spoločnosť zdôrazňuje, že nová centrála umožní ešte efektívnejšiu podporu zákazníkov pri budovaní konkurenčnej výhody prostredníctvom automatizácie.
Pripravení na budúcnosť priemyslu
"Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali pri formovaní budúcnosti založenej na inováciách a pokročilej automatizácii. Tím spoločnosti FANUC Poľsko je pripravený podporiť zákazníkov v každej fáze - od koncepcie, cez testovanie výroby až po kompletnú investičnú analýzu," uzavrel Jędrzej Kowalczyk.videl svoje nové centrum v Turecku z prvej ruky.