Silný robot FANUC SCARA odoláva čistiacim postupom
Nový model FANUC SR-12𝑖A/C s vlastnosťami, ktoré zahŕňajú triedu čistoty ISO 5, stupeň krytia IP65, mazivo potravinárskej kvality a skrutky proti hrdzi, je dokonalým riešením pre potravinárske závody a čisté priestory. V skutočnosti každá aplikácia manipulácie s materiálom, montáže, kontroly alebo vyberania/balenia, ktorá si vyžaduje čistiaci postup, bude mať prospech z tohto silného robota SCARA určeného pre potravinársky priemysel.
Pri svojej robustnej konštrukcii, odolnosti voči korózii, jednoduchosti čistenia a súladu s predpismi o bezpečnosti potravín ponúka robot FANUC SR-12𝑖A/C ultrarýchle prevádzanie vo všetkých štyroch riadených osiach, čím poskytuje spoľahlivé a efektívne riešenie pre potravinárske podniky. Model SR-12𝑖A/C je predovšetkým vybavený trhovo odlišným vlnovcom, ktorý chráni vreteno osi Z počas umývacích postupov. Mnohé výhody robota môžu využiť aj tí, ktorí prevádzkujú čisté priestory v odvetviach, ako sú pokročilé strojárstvo, optika, laser a farmaceutický priemysel.
Ďalšou kľúčovou vlastnosťou robota je jeho biely epoxidový náter pre zvýšenú odolnosť v extrémnych prostrediach, zatiaľ čo jeho stupeň krytia IP65 zaručuje ochranu proti nečistotám, ako je napríklad striekajúca voda a určité množstvo prachu a iných častíc. Mazanie potravinárskej kvality NSF-H1 vo všetkých osiach a antikorové skrutky ďalej podporujú jeho použitie pri manipulácii s potravinami. Robot FANUC SR-12𝑖A/C je vybavený silným ramenom, ktoré ponúka maximálnu nosnosť 12 kg v zápästí (dvojnásobok oproti existujúcemu potravinárskemu robotu SCARA spoločnosti) a dosah 900 mm, a to všetko je k dispozícii za vysoko konkurenčný pomer ceny a výkonu. Rýchle časy cyklov sú výsledkom vysokorýchlostného pohybu vo všetkých osiach: 440°/s a 510°/s v rotačných osiach J1 a J2; 2800 mm/s v lineárnej osi J3 a 2500°/s v osi J4 (rotácia zápästia).
Nič z toho však nie je na úkor presnosti. Robot FANUC SR-12𝑖A/C SCARA s možnosťou montáže na podlahu alebo na stenu v skutočnosti poskytuje opakovateľnosť ±0,01 mm v osiach J1, J2 a J3, pričom os J4 ponúka ±0,005° pre presnosť ďalšej úrovne. Okrem toho zápästie ponúka štandardne pohyb ±720°, pričom voliteľne je k dispozícii plynulé otáčanie.
Plne integrované služby sú ďalšou výhodou. Vstupy/výstupy, napájanie 24 V DC, elektromagnetické ventily a vzduchové potrubia prebiehajú interne, čo znižuje náklady a zjednodušuje integráciu. Okrem toho ultrakompaktná Footprint a dizajn robota minimalizujú potenciálne rušenie periférnych zariadení, čo umožňuje továrňam a systémovým integrátorom konštruovať menšie automatizované bunky.
Vebové používateľské rozhranie (𝑖RProgrammer) poskytuje používateľom rýchle, intuitívne a na platforme nezávislé nastavenie, spustenie, výučbu a programovanie prostredníctvom tabletu alebo PC. Tento nákladovo efektívny a jednoduchý prístup popiera potrebu 𝑖dotykového učiaceho prívesku Pendant alebo akéhokoľvek softvéru na stiahnutie.