FANUC Paris Air Show
Svetový líder v oblasti numerického riadenia a priemyselných robotov už niekoľko rokov presadzuje víziu montážnych operácií riadených CNC, ktorá dokonale zapadá do stratégie digitalizácie leteckého priemyslu. Riešenie použila spoločnosť Airbus na vytvorenie svojej prvej vŕtacej bunky, ktorá bola predstavená na parížskom leteckom veľtrhu. Spoločnosť FANUC pokračuje v podpore dokončovacích procesov tým, že ponúka výrobcom lietadiel kolaboratívne roboty, ktoré pomáhajú operátorom.
Srdce inovácií: nová generácia numerického riadenia
Silnejšie a rýchlejšie ako akýkoľvek iný riadiaci systém, numerické riadenie má zohrávať významnú úlohu v procesoch leteckého priemyslu. Nová generácia FANUC CNC FS500𝑖-A CNC spĺňa tento dopyt vďaka veľmi vysokému výpočtovému výkonu a novej architektúre. Umožňuje riadiť čoraz zložitejšie pohyby s mimoriadnou presnosťou a dokonalou synchronizáciou. Umožňuje tiež automatizácii prispôsobiť sa nástupu umelej inteligencie v softvéri na podporu dizajnu.
Nový robot na montáž konštrukčných komponentov
Robot FANUC predstaví aj nový prírastok do radu robotov R-2000𝑖C, ktorý je v leteckom priemysle známy svojou vysokou tuhosťou a presnosťou. S Nosnosťou 270 kg a dosahom 2655 mm je robot R-2000𝑖C/270F schopný manipulovať aj s najťažším zariadením. Pri tejto príležitosti bude vybavený efektorom špeciálne vyvinutým spoločnosťou Seti-Tec na vŕtanie a nitovanie.
Ovládanie robota v kóde G: príklad bunky postavenej spoločnosťou Airbus
Toto je prvá priemyselná robotická vŕtacia bunka postavená vo vlastnej réžii spoločnosťou Airbus s podporou spoločnosti FANUC. Je určená pre komponenty leteckých konštrukcií a pozostáva z robota M-800𝑖A/60 riadeného systémom CNC spoločnosti FANUC, ako aj z vŕtacieho efektora a mobilnej platformy, ktoré navrhla a vyrobila spoločnosť Airbus. Táto bunka demonštruje, ako spoločnosť FANUC reaguje na vyvíjajúce sa potreby leteckého priemyslu spojením svetov CNC a robotiky. Je to prvý zo série priemyselných projektov založených na tomto koncepte.
Kolaboratívne roboty: keď robotika pomáha operátorom
Kolaboratívne roboty CRX budú vyzdvihnuté pre svoju schopnosť pomáhať obsluhe strojov pri úlohách, ako je odihlovanie, brúsenie a podávanie stroja.
Roboty CRX, ktoré sú ľahko pohyblivé a rekonfigurovateľné, riešia otázku automatizácie malosériovej výroby. Ďalšou výhodou je, že ich môžu obsluhovať priamo operátori bez zásahu inžiniera robotiky. Proces nastavuje priamo odborník a jeho robotický asistent.
Spoločnosť FANUC, dlhoročný partner leteckého priemyslu, pokračuje v inováciách.
Prvá vlastná robotická vŕtacia bunka spoločnosti Airbus, postavená v spolupráci so spoločnosťou FANUC, je vybavená robotom M-800𝑖A/60, ktorý je riadený CNC FANUC. Dizajnovaný pre komponenty leteckých konštrukcií a obsahuje vlastný vŕtací efektor a mobilnú platformu. Tento projekt je ukážkou spojenia CNC a robotiky na splnenie potrieb leteckého priemyslu.
Nový stroj FANUC FS500𝑖-A CNC stanovuje štandard v automatizácii leteckej výroby vďaka ultrarýchlemu spracovaniu, vysoko presnému riadeniu a bezproblémovej integrácii umelej inteligencie - umožňuje komplexné, synchronizované pohyby pre výrobu novej generácie.
Kolaboratívne roboty FANUC CRX pomáhajú pri úlohách, ako je odihľovanie, brúsenie a podávanie stroja. Sú ľahko premiestniteľné a prispôsobené obsluhe, takže sú ideálne pre flexibilnú malosériovú výrobu - nie je potrebný žiadny inžinier robotiky.