Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Laserové spracovanie

Laserové spracovanie zahŕňa celý rad presných a všestranných obrábacích techník, ktoré využívajú fokusované laserové lúče na rezanie, zváranie, gravírovanie a úpravu materiálov. Táto technológia umožňuje vytvárať vysokokvalitné povrchové úpravy a zložité detaily na kovoch aj nekovoch. Podľa nasmerovaním vysokovýkonného lasera cez optiku sa materiály roztavia, spália alebo odparia, aby sa dosiahol požadovaný tvar. Laserové zváranie vytvára pevné a presné spoje s minimálnym skreslením. Laserové spracovanie, ktoré je nevyhnutné na vytváranie zložitých geometrických tvarov, je základom modernej výroby.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Jedinečné metódy Kft

FANUC CNC pomáha premeniť sny na skutočnosť

Každý konštruktér strojov na zákazku vám potvrdí, že výber správneho riadiaceho systému je pre úspech projektu prvoradý. A keď má daný stroj viacero osí, ktoré si vyžadujú súčasné riadenie pri vysokých rýchlostiach s veľmi presnou presnosťou, spoločnosť FANUC má k dispozícii optimálne riešenia CNC. Spoločnosť Unique Method, maďarský výrobca strojov na laserové rezanie na zákazku, patrí k čoraz väčšiemu počtu firiem, ktoré túto skutočnosť zistili na vlastnej koži.

Naše riešenia pre iné aplikácie

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšenie efektívnosti, presnosti a produktivity pomocou riešení FANUC pre rôzne aplikácie

Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.