Skip to main content
Image of CNC control 0i-LF Plus series.
FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

0𝑖-LF Plus

Zažite záväzok k presnosti a kontrole, ktorý je špeciálne navrhnutý na zvýšenie produktivity laserového rezania, výlučne pre 2D laserové rezanie. Srdcom zariadenia FANUC 0𝑖-LF Plus sú robustné výkonové funkcie, ktoré sa bez problémov integrujú so širokou škálou laserových rezacích strojov a poskytujú bezchybné výsledky. Či už vaše operácie zahŕňajú zložité rezanie, gravírovanie alebo iné laserové aplikácie, tento systém zabezpečuje optimálnu produktivitu s vysokou rýchlosťou a presnosťou spracovania. Zažite zefektívnené laserové rezanie s 𝑖HMI vizualizáciou a osvedčenou spoľahlivosťou FANUC. Posuňte svoje 2D laserové rezanie na vyššiu úroveň
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
9 / 7
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
4/3
Max. počet ovládaných dráh
2

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Vysokorýchlostné laserové riadenie

Vyskúšajte si tento model radu CNC 0𝑖, ktorý je známy svojím vysokorýchlostným laserovým riadením, ktoré možno ľahko synchronizovať s riadením osí.
Pictogram for Smarter productivity (IoT) in black. SVG format.

Optimálne špecifikácie pre 2D laserové rezacie stroje

Vďaka až 7 riadiacim osiam a 1 oscilátoru je FANUC 0𝑖-LF Plus ideálne vhodný pre 2D laserové rezacie stroje.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Nákladovo efektívne riadiace funkcie

Využite množstvo štandardných riadiacich funkcií, ako je napríklad funkcia kontroly medzery pre laserové rezanie plechov a jednoducho použiteľné nastavenia parametrov laserového rezania.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Prispôsobiteľné funkcie

FANUC 0𝑖-LF Plus je vybavený zabudovanými možnosťami prispôsobenia, ako sú FANUC PICTURE, Vykonávateľ jazyka C a Makro Exekútor, ktoré umožňujú flexibilnejšie vytváranie obrazoviek pre laserové rezacie stroje.
Pictogram for Product-Laser in black, svg format

𝑖HMI simulácia pre 2D laserové rezacie stroje

Tento model určený na 2D laserové obrábanie graficky zobrazuje dráhu obrábania a polohu prepichovania zvoleného programu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI na kompenzáciu tepelného posunu

Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL série F Plus

Dizajn je určený pre najnáročnejších zákazníkov a spája v sebe výkon, jednoduchosť používania a prispôsobivosť ako nikdy predtým. Preskúmajte našu sériu 0𝑖-MODEL F Plus teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Skupina Dener

Riešenia FANUC pomáhajú výrobcovi strojov dosiahnuť medzinárodný úspech

Väčšina výrobcov strojov vie, že získanie väčšieho podielu na trhu si vyžaduje vytvorenie silných dodávateľských vzťahov založených na dôvere. Príkladom je spoločnosť Dener Group so sídlom v Turecku, ktorá sa vďaka zavedeniu systémov CNC, vretenových motorov, servozosilňovačov a napájacích modulov FANUC stala významným hráčom na národnom a medzinárodnom trhu obrábacích strojov.