Skip to main content
Vernay

Încărcare și descărcare, alimentare flexibilă și inspecție într-o singură celulă

Vernay este renumită la nivel mondial pentru soluțiile de control al fluxului, producând anual peste un miliard de componente de supape din cauciuc în Asia, America și Europa. Produsele lor critice, utilizate în dispozitive precum aparatele de respirat și sistemele de baterii EV, trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate cu zero defecte.
FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Vernay căuta o modalitate de automatizare completă a unui proces de producție care implica soluții de control al debitului, utilizate în multe industrii, inclusiv dispozitive medicale și de uz casnic, aplicații industriale și piața auto. Spațiul disponibil era destul de limitat, astfel încât soluția trebuia să fie compactă.

Soluție

Soluția furnizată de ESPS a constat în două roboți FANUC în fiecare dintre cele patru celule de lucru. Un robot SCARA, FANUC SR-6𝑖A, este utilizat pentru preluare, plasare și controlul calității, iar FANUC M-20 este utilizat pentru încărcarea și descărcarea flexibilă a unei mașini de turnare.

Rezultat

Soluția a permis companiei Vernay să desfășoare acest proces de producție într-un mod complet automatizat. În consecință, compania poate produce piese 24 de ore pe zi, fără întreruperi.

Despre Vernay

Cu o istorie de 75 de ani, Vernay și-a construit o reputație la nivel mondial ca specialist în soluții de control al debitului. Vernay produce mai mult de un miliard de produse pe an și are operațiuni în Asia, America și Europa, fiind specializată în dezvoltarea și fabricarea de componente de supape din cauciuc și supape asamblate. Produsele lor sunt utilizate în dispozitive casnice și medicale, în aplicații industriale și pe piața auto. Deoarece produsele lor sunt componente utilizate în alte dispozitive, numele companiei nu este adesea vizibil imediat. Cu toate acestea, produsele lor sunt esențiale pentru funcționarea aparatelor de respirat, a sistemelor de ventilație pentru baterii EV, a sistemelor de frânare, a imprimantelor cu jet de cerneală și a mașinilor de cafea și, prin urmare, trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate, cu toleranță zero la defecte.

Aflați mai multe despre Vernay
Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Robotul sprijină controlul calității

ESPS a proiectat pentru Vernay o soluție care utilizează brațul robotic M-20 pe șase axe pentru încărcarea matrițelor într-o mașină de turnare și descărcarea pieselor finite de pe aceasta. În funcție de EoAT (End-of-Arm-Tooling), robotul poate gestiona o varietate de piese și operațiuni diferite.


Într-un exemplu tipic al procesului de producție, M-20 ridică o tavă de inserții metalice și o încarcă în mașina de turnare. Odată ce operațiunea de turnare și-a încheiat ciclul, M-20 scoate tava cu piese finite din mașină și o așează pe un banc de lucru. Robotul SCARA (FANUC SR-6𝑖A) scoate din tavă, pe rând, fiecare piesă finisată și o menține în poziție pentru o verificare de control al calității cu ajutorul vizorului computerizat. Atunci când inspecția computerizată de control al calității este satisfăcătoare, robotul SCARA plasează piesa turnată pe o tavă pentru a fi transportată mai departe pe linia de ambalare.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing and quality control.

În plus față de inspecția de control al calității, robotul SCARA este, de asemenea, utilizat pentru a prepoziționa inserții metalice pe o tavă pe care M-20 o încarcă apoi în mașina de turnare.

Sistemul este suficient de flexibil pentru a permite efectuarea de verificări aleatorii ale calității de către un operator uman care poate alege o tavă pentru o inspecție și măsurare manuală suplimentară.

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.
Citat declarație

André Voc

Inginer de automatizare la Vernay

Voc a descris soluția în felul următor. "Automatizarea acoperă întregul proces, de la alimentarea cu piese de inserție și asamblare, scoaterea produselor presate și curățarea matrițelor, până la depunerea specifică a pieselor verificate și aprobate. Pentru toate aplicațiile de manipulare, sunt utilizați roboți FANUC."

Vernay este mulțumită de rezultate, iar Voc a comentat: "Automatizarea completă a acestor procese ne permite să producem piese 24 de ore pe zi, fără întreruperi. Un alt avantaj este disponibilitatea globală a produselor și pieselor FANUC, ceea ce ne permite să obținem interschimbabilitate și standardizare. Suntem foarte mulțumiți de funcționalitate și acum am implementat roboți FANUC în mai multe celule de producție din întreaga lume."

NUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.