Fastlog AG utilizează roboți FANUC pentru lustruirea industrială
Inspirați-vă
Producătorul de chiuvete și căzi de baie se bucură de avantajele automatizării FANUC
Multe sarcini din industrie sunt făcute pe măsură pentru automatizare. Șlefuirea și lustruirea se numără printre acestea, în special atunci când materialele dificile fac ca aceste procese să fie lente și oneroase pentru personalul uman.
Fabrica de ceramică, impresionată de capacitățile roboților FANUC
Atunci când o fabrică își instalează primul robot FANUC, beneficiile sunt atât de mari încât, de obicei, îi urmează și alți roboți. Printre cei care stau mărturie în acest sens se numără Apulum, unul dintre cei mai importanți producători de ceramică. În urma instalării primului său robot FANUC în 2014, mai multe roboți și-au ocupat de atunci locul în procesul de finisare al companiei. Apulum caută acum să își îmbunătățească operațiunile de ambalare cu ajutorul roboților FANUC.
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.