SR-12𝑖A, cu construcția sa raționalizată și ușoară, este proiectat pentru o integrare perfectă în liniile de asamblare sau ambalare. Rutarea internă a cablurilor și a conductelor contribuie la un aspect curat, fără obstacole, reducând considerabil contururile de interferență. Amprenta redusă a acestui robot, care măsoară doar 280 x 364 mm și cântărește doar 53 kg, cuplată cu o rază de acțiune de 900 mm, optimizează atât utilizarea spațiului, cât și gama de mișcări, asigurând o eficiență maximă pentru aplicațiile de manipulare.
Roboți SCARA de mare viteză pentru o producție mai rapidă
Faceți cunoștință cu familia SCARA
Familia noastră de roboți SCARA cu 4 axe include modele cu sarcini utile de până la 20 kg și o rază de acțiune de până la 1.100 mm. Modelele dedicate vin cu o acoperire epoxidică albă, IP54, vaselină de uz alimentar NSF-H1 și șuruburi anti-rugină, ceea ce le face o alegere ideală pentru aplicații alimentare și în camere curate.
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Producție maximizată
Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu excepțional de scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de acționare FANUC.
Cerințe de mediu
Satisfaceți cerințele mediilor curate cu o opțiune de acoperire epoxidică albă, clasificare IP65, șuruburi anti-rugină, capac cu burduf și standard ISO 5.
Integrare ușoară
Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită serviciilor integrate, cum ar fi I/O și 24VDC, supape electromagnetice și linii de aer în robotică.
Programare intuitivă
O interfață standard bazată pe web permite programarea ușoară și intuitivă a robotului FANUC folosind o tabletă sau un computer desktop cu software-ul 𝑖RProgrammer.
Timp de pornire mai rapid
Recuperarea ușoară după erori este asigurată de comutatorul pentru eliberarea frânei de pe robot.
Rutare îmbunătățită a cablurilor
Minimizați zona de interferență și facilitați curățarea cu ajutorul ieșirii cablului din partea inferioară.
Design care economisește spațiu
Eliberați spațiu valoros pe podea pentru alte echipamente sau procese cu o amprentă ultra-compactă și montare pe perete.
Flexibilitate ridicată
Alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații, cu o zonă de lucru de 360 de grade combinată cu o rază de acțiune de până la 1.100 mm și o sarcină utilă de până la 20 kg.
Service First
Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Controlerul R-30𝑖B Plus este un controler de înaltă performanță proiectat pentru o productivitate mai inteligentă. Acesta este construit pentru a face robotica și automatizarea mai ușor de utiliza...
Explorați o gamă largă de accesorii pentru roboți care se integrează perfect cu roboții și coboții noștri. Aflați mai multe despre cum vă puteți optimiza proiectul de automatizare.
Le permitem roboților FANUC să vadă!
𝑖RVision este sistemul unic de detecție vizuală complet integrat al FANUC, care permite roboților FANUC să vadă - făcând producția mai rapidă, mai inteligentă...
𝑖Tehnologia RPickTool duce robotica la un nou nivel de dexteritate. Prin echiparea roboților cu un sistem de vedere integrat, aceasta le oferă un fel de "coordonare ochi-mână" similară cu cea a oa...
Explorați cele peste 250 de funcții software care vă permit să faceți mai mult. De la siguranță la instrumente de comunicare și software de aplicație, găsiți exact ceea ce aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți cu ușurință proiectele de robotică.
O defecțiune robotică poate cauza o întrerupere semnificativă a producției sistemului. FANUC Zero Down Time este o soluție IoT concepută pentru a elimina oprirea neprevăzută a producției și pentru ...
ROBOGUIDE: cel mai avansat software de programare și simulare offline, adaptat special pentru roboții FANUC. Cu tehnologia sa de ultimă generație, ROBOGUIDE permite utilizatorilor să creeze, să pro...
Îmbunătățiți roboții FANUC cu protocoale de comunicare avansate. Exploatați puterea protocoalelor de comunicație avansate pentru a asigura o integrare perfectă și performanțe optime în sistemele du...
Eliberați întregul potențial al roboților FANUC cu ajutorul soluțiilor noastre software de mișcare complementare. De la optimizarea găsirii traiectoriei pentru eficiență maximă până la coordonarea ...
Beneficiați de soluții software dedicate, concepute pentru a vă simplifica programarea robotică. FANUC oferă un portofoliu cuprinzător care îmbunătățește semnificativ eficiența. Simplificați-vă flu...
Mai presus de toate, siguranța operatorului este cea mai importantă componentă a proiectării celulelor robotice. Crearea unei configurații sigure poate fi costisitoare și poate avea un impact semni...
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.