The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L este un robot pentru sudarea cu arc electric cu braț lung care asigură o rază de acțiune extinsă pentru piese mai mari, în timp ce vitezele și precizia remarcabile ale axelor asigură rezultate optime. Versatilitatea sa este demonstrată prin capacitatea sa de a suda piese mari, datorită unui braț superior extins. Acesta menține fără efort curățenia cu suprafețe netede pentru a reduce acumularea de murdărie. Brațul J2 subțire și curbat minimizează interferențele, în timp ce rigiditatea ridicată asigură o repetabilitate excelentă. Pachetul de furtunuri de sudură complet integrat și gestionarea cablurilor simplifică operațiunile pentru o productivitate fără cusur.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
2272 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programare ușoară

Programare și instalare ușoară datorită unui pachet de furtunuri de sudare complet integrat și a sistemului de gestionare a cablurilor care previne agățarea.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru aranjamente de înaltă densitate

Profitați de rutarea fără efort prin articulația goală mare de 57 mm, care permite articularea completă pentru utilități suplimentare, cum ar fi conductele de aer, senzorul de urmărire a cusăturilor sau cablurile de vedere.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Zonă de lucru mare

Beneficiați de cea mai lungă rază de acțiune din gama ARC Mate, de 2.272 mm, pentru aplicațiile de sudare în care raza de acțiune este esențială.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele datorită brațului robotic subțire și curbat, care este ideal pentru sudarea în spații înguste și greu accesibile.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal pentru aplicații murdare de sudură sau tăiere, protecția IP67 a axelor articulației protejează robotul de umezeală și praf, iar suprafețele foarte netede minimizează stropii.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
2272 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Construite special pentru aplicații de sudare cu arc. Explorați acum seria noastră ARC Mate!

Inspirați-vă