Soluțiile noastre dedicate prelucrării laser cuprind unități CNC, o unitate de interfață laser, sisteme de acționare și tehnologie robotică pentru a oferi performanțe de producție excepționale într-o gamă largă de industrii, inclusiv industria auto, aerospațială și construcția de nave. Unitatea de interfață laser (LIU) asigură controlul în timp real al oricărei surse laser terță parte. Cu sisteme avansate de control, cum ar fi CNC-urile 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus și 31𝑖-LB Plus, soluțiile noastre suportă atât prelucrarea materialelor plate, cât și tăierea laser complexă pe 5 axe și prelucrarea hibridă laser. În plus, roboții noștri versatili cu 6 axe îmbunătățesc automatizarea mașinilor pentru încărcare și descărcare. Robotul M-800𝑖a/60 este alegerea optimă pentru sarcinile de tăiere laser de înaltă precizie.
Orice constructor de utilaje personalizate va spune că alegerea sistemului de control potrivit este esențială pentru succesul proiectului. Iar atunci când mașina în cauză are mai multe axe care necesită control simultan la viteze mari cu o acuratețe ultraprecisă, FANUC are la dispoziție soluțiile CNC optime. Unique Method, un constructor de utilaje personalizate de tăiere cu laser cu sediul în Ungaria, se numără printre numărul tot mai mare de companii care au descoperit acest fapt.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.