Nuestras soluciones de procesamiento láser especializadas integran CNC láser, una unidad de interfaz láser, sistemas de accionamiento y tecnología robótica para ofrecer un rendimiento de producción excepcional en una amplia gama de industrias, como la automoción, la aeroespacial y la construcción naval. La unidad de interfaz láser (LIU) proporciona control en tiempo real de cualquier fuente láser de terceros. Con sistemas de control avanzados como los CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus y 31𝑖-LB Plus, nuestras soluciones admiten tanto el procesamiento de materiales planos como el complejo corte por láser en 5 ejes y el mecanizado híbrido por láser. Además, nuestros versátiles robots de 6 ejes mejoran la automatización de las máquinas para la carga y descarga. El robot M-800/60-20B es la elección óptima para tareas de corte por láser de alta precisión.
Cualquier fabricante de maquinaria personalizada dirá que elegir el sistema de control adecuado es primordial para el éxito del proyecto. Y cuando la máquina en cuestión tiene varios ejes que requieren un control simultáneo a altas velocidades con una precisión extrema, FANUC dispone de las soluciones CNC óptimas. Unique Method, un fabricante de maquinaria personalizada de corte por láser con sede en Hungría, se encuentra entre el creciente número de empresas que han descubierto este hecho.
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para optimizar sus procesos de fabricación.