Skip to main content
Image of CNC control 0i-LF Plus series.
FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

0饾憱-LF Plus

Experimente un compromiso con la precisi贸n y el control dise帽ado espec铆ficamente para aumentar su productividad de corte por l谩ser, exclusivamente para corte por l谩ser 2D. El 0饾憱-LF Plus de FANUC ofrece caracter铆sticas de rendimiento que se integran a la perfecci贸n con una amplia gama de m谩quinas de corte por l谩ser para ofrecer resultados impecables. Tanto si sus operaciones implican corte intrincado, grabado u otras aplicaciones l谩ser, este sistema garantiza una productividad 贸ptima con una gran velocidad de procesamiento y precisi贸n. Experimente el corte por l谩ser optimizado con 饾憱visualizaci贸n HMI y la fiabilidad demostrada de FANUC. Lleve su corte por l谩ser 2D al siguiente nivel
M谩ximo total de ejes controlados / por canal
9 / 7
M谩ximo de ejes de cabezal / por canal
4/3
N煤mero m谩ximo de canales controlados
2

Ventajas para su empresa

Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Control l谩ser de alta velocidad

Experimente este modelo de la serie CNC 0饾憱, famosa por su control l谩ser de alta velocidad que puede sincronizarse f谩cilmente con el control de ejes.
Pictogram for Smarter productivity (IoT) in black. SVG format.

Especificaciones 贸ptimas para M谩quinas de corte por l谩ser 2D

Con hasta 7 ejes de control y 1 oscilador, el FANUC 0饾憱-LF Plus es ideal para m谩quinas de corte por l谩ser 2D.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Funciones de control rentables

Benef铆ciese de una gran variedad de funciones de control est谩ndar, como la funci贸n de control de separaci贸n para el corte por l谩ser de chapas met谩licas y la sencilla configuraci贸n de los par谩metros de corte por l谩ser
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Funciones personalizables

FANUC 0饾憱-LF Plus incorpora opciones de personalizaci贸n como FANUC Picture, C Language Executor y Macro Executor, que permiten una creaci贸n de pantallas m谩s flexible para M谩quinas de corte por l谩ser.
Pictogram for Product-Laser in black, svg format

饾憱HMI Simulaci贸n para M谩quinas de Corte por L谩ser 2D

Este modelo, dedicado al mecanizado l谩ser 2D, muestra gr谩ficamente la trayectoria de mecanizado y la posici贸n de perforaci贸n del programa elegido.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

隆Impulse sus operaciones CNC! Con茅ctese f谩cilmente a su m谩quina CNC a trav茅s de Ethernet o fibra 贸ptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizaci贸n de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfecci贸n la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalizaci贸n inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programaci贸n, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows庐 application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatizaci贸n con tecnolog铆a servo de vanguardia. Experimente la precisi贸n, la perfecta Integraci贸n y un rendimiento 贸ptimo. Duraderos, energ茅ticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones 贸ptimas de motores y amplificadores. Gratuito y f谩cil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensaci贸n t茅rmica de desplazamiento AI

Experimente una precisi贸n y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra soluci贸n minimiza el desplazamiento t茅rmico, garantizando una precisi贸n constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.

Descargar para m谩s informaci贸n

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0饾憱-MODELO Serie F Plus

Dise帽ada para los clientes m谩s exigentes, esta serie combina rendimiento, facilidad de uso y sdaptabilidad como nunca antes. Conozca ya nuestra serie 0饾憱-MODEL F Plus.

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Grupo Dener

Las soluciones de FANUC ayudan al fabricante de m谩quinas a alcanzar el 茅xito internacional

La mayor铆a de los fabricantes de m谩quinas saben que para ganar una mayor cuota de mercado es necesario desarrollar relaciones s贸lidas con los proveedores basadas en la confianza. El Grupo Dener, con sede en Turqu铆a, es un buen ejemplo de ello, ya que la adopci贸n de sistemas CNC, motores de husillo, servoamplificadores y m贸dulos de alimentaci贸n de FANUC ha convertido a la empresa en uno de los principales actores del mercado nacional e internacional de m谩quinas herramienta.