The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Progettata per eccellere nei settori dei connettori, della produzione automobilistica, dell'elettronica, della fabbricazione di dispositivi medici e della produzione di beni di consumo, questa macchina offre qualità e precisione costanti. La sua avanzata tecnologia di stampaggio multicomponente 2K garantisce una flessibilità senza pari, rendendola la scelta preferita per le applicazioni di tutti i tipi in un'ampia gamma di settori.
Tonnellaggio
2200 kN | 220 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
650x650 mm
Diametro vite (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point double toggle
Tonnellaggio
2200 kN | 220 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
650-250 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
750-250 mm
Corsa di serraggio
550 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
650x650 mm
Dimensioni piastra, H×V
900x900 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
150 mm
Forza massima dell'eiettore
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Corsa di iniezione (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Volume massimo di iniezione (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Portata massima di iniezione (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
8.7 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
270 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Portata massima di iniezione (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
8.85 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Portata massima di iniezione (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
8.85 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al meglio le tue soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

High-Performance Production: More Parts, Less Energy

Služba Nitra, a Slovakian manufacturer supplying mostly to the automotive sector, has transformed its production through extensive automation in the shape of FANUC CNC injection moulding machines and high-performance industrial robots. By upgrading its assembly lines and moulding shop, the company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates. The result is a highly efficient, reliable and sustainable manufacturing environment supporting major auto OEMs and tier-one suppliers.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.