Progettata specificamente per applicazioni per la saldatura ad arco, la gamma di robot FANUC ARC Mate è il risultato di anni di esperienza nella robotica e nella saldatura. La nostra gamma ARC Mate comprende una varietà di modelli con carico utile fino a 35 kg e sbraccio fino a 2.2 m, adatti a un'ampia gamma di applicazioni per la saldatura ad arco, la saldatura laser, la saldatura e il taglio. FANUC ha sviluppato una gamma di strumenti per aumentare la versatilità della serie di robot FANUC ARC Mate e contribuire a rendere i tuoi processi più efficienti e redditizi.
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.
I robot sono ideali per l'automazione delle attività di saldatura. Il loro lavoro di alta qualità diventa ancora più sorprendente quando entrano in gioco componenti di saldatura di grandi dimensioni.
Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.