Pittura
Semplifica il tuo processo di verniciatura con i robot FANUC per la verniciatura
I robot FANUC per la verniciatura sono progettati per gli ambienti pericolosi e offrono capacità di manipolazione e portata elevate. Qualunque siano le tue esigenze di verniciatura o di distribuzione, c'è un modello FANUC adatto. Approfitta della più ampia gamma di robot per la verniciatura del settore, supportata da decenni di esperienza. I componenti chiave garantiscono prestazioni ottimali, mentre il PaintTool di facile utilizzo semplifica la programmazione. L'installazione e il funzionamento sono semplici e ROBOGUIDE PaintPRO assicura un'applicazione e una simulazione efficienti.
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri
La linea di verniciatura automatizzata è allo stato dell'arte
Nell'industria manifatturiera, la verniciatura e il rivestimento sono tra i processi più incoerenti da completare manualmente. La velocità di applicazione, lo spessore della vernice e la distanza dalla superficie sono estremamente difficili da eseguire per gli operatori senza deviazioni involontarie. La risposta è l'adozione di robot, in particolare i robot FANUC della serie P per la verniciatura, sviluppati appositamente per questo difficile processo produttivo.
Trasforma il vostro settore con i robot FANUC per la verniciatura
Automotive
Aerospaziale
Veicoli elettrici
Per saperne di più sulle possibilità di verniciatura
Le nostre soluzioni per altre applicazioni
Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.