3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

Sistemi CNC - Tutto sotto controllo!

Scopri la nostra serie di CNC di precisione, Power Motion 𝑖-A Plus, e i drive correlati. Esplora la versatile serie 0𝑖-F Plus e la gamma high-end 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus, entrambe pensate per un ampio spettro di applicazioni. Migliora le prestazioni con opzioni CNC avanzate, personalizza con software specialistici e ottimizza la produzione con soluzioni IoT. Utilizza le soluzioni di retrofit FANUC per aggiornare i tuoi sistemi esistenti. Potenzia il tuo team con risorse formative e integrazione senza problemi. Scopri come i nostri prodotti CNC possono trasformare le tue capacità produttive.

Opzioni CNC per una maggiore produttività

Image of CNC screen.

Registrazione dello stato macchina

Sperimenta una precisione senza pari nelle operazioni di lavorazione. Tracciamento dei dati in tempo reale per prendere decisioni informate. Manutenzione predittiva per ridurre i tempi di fermo. Migli
Illustration of CNC remote monitoring

Monitoraggio remoto

Libera la potenza dei dati in tempo reale per la vostra azienda. Migliora la produttività, massimizza i tempi di attività e prendi decisioni più intelligenti. Una soluzione trasformativa per un futuro più efficiente.

Opzioni di personalizzazione del software CNC

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensazione Termica AI degli Spostamenti

Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai tuoi prodotti FANUC.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Trova il modello di CNC FANUC ideale per le tue esigenze di produzione

Dai CNC standard e avanzati per la lavorazione ai modelli progettati specificamente per il mercato del controllo del movimento, le serie 30𝑖/ 31𝑖/ 32𝑖 Model B Plus, 0𝑖-F Plus e Power Motion𝑖-A Plus offrono una delle più ampie gamme di CNC e di opzioni e accessori associati.

Utilizzate il nostro strumento CNC Finder per trovare il CNC FANUC più adatto a voi.

Lasciati ispirare