La manutenzione preventiva di ROBOSHOT massimizza i tempi di attività e riduce al minimo i tempi di inattività. Di seguito troverete una panoramica dettagliata di ciò che FANUC intende per manutenzione preventiva. La manutenzione viene eseguita in stretta conformità con l'attuale norma DIN EN ISO 9001 e si conclude con un rapporto di ispezione. Gli intervalli di manutenzione vengono adattati ai requisiti operativi specifici del cliente, previa consultazione.
VANTAGGI CHIAVE
CARATTERISTICHE CHIAVE
DOCUMENTI
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la tua azienda
Massimizza i tempi di attività
Una manutenzione regolare riduce al minimo i tempi di inattività e mantiene la macchina in perfetta efficienza.
Costi ridotti
Il rilevamento precoce di potenziali problemi previene riparazioni costose e guasti imprevisti delle macchine.
Sicurezza migliorata
Controlli regolari garantiscono la funzionalità ottimale dei dispositivi di sicurezza per un ambiente di lavoro più sicuro.
CARATTERISTICHE CHIAVE
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Generale
Durante un controllo di manutenzione preventiva, il ROBOSHOT viene sottoposto a un'ispezione approfondita per mantenerlo in perfetta efficienza. Questo include controlli e regolazioni per garantire precisione e sicurezza, oltre alla lubrificazione per ridurre al minimo l'usura. Se necessario, le parti vengono sostituite e il software aggiornato per garantire prestazioni ottimali.
Macchine (Generale)
Durante la manutenzione preventiva generale, il ROBOSHOT viene sottoposto a un controllo di sicurezza completo, che comprende l'arresto di emergenza e gli interruttori delle porte. Inoltre, i tecnici verificano la funzionalità e le condizioni delle ventole dell'amplificatore, dei motori e dell'armadio di controllo. L'ispezione visiva di tutti i componenti meccanici garantisce l'identificazione e la risoluzione di qualsiasi problema potenziale, promuovendo la salute generale della macchina e prevenendo tempi di fermo imprevisti.
Unità di iniezione
L'unità di iniezione di ROBOSHOT beneficia di una manutenzione preventiva che comprende la misurazione dell'usura, la lubrificazione e l'ottimizzazione della temperatura degli elementi riscaldanti, garantendo una fusione efficiente e costante del materiale.
Controllo CNC
Il controllo CNC di ROBOSHOT è sottoposto a manutenzione preventiva per salvaguardare i dati con backup, garantire la salute della batteria, mantenere la precisione del touchscreen e ottimizzare le prestazioni della ventola di raffreddamento.
Unità di serraggio
L'unità di bloccaggio di ROBOSHOT riceve una manutenzione preventiva attraverso l'ispezione della cinghia, la regolazione della tensione e la lubrificazione, per garantire un funzionamento regolare e una lunga durata.
Parti incluse
La manutenzione preventiva di ROBOSHOT comprende la sostituzione di parti essenziali come le batterie del codificatore a impulsi, i tappeti filtranti e la batteria del CNC, per garantire prestazioni ottimali e la salute del sistema. Inoltre, il grasso viene reintegrato per ridurre al minimo l'attrito e l'usura dei componenti critici.
Report
Dopo la manutenzione preventiva del vostro ROBOSHOT, riceverete un rapporto dettagliato conforme agli standard DIN EN ISO 9001. Il rapporto illustra i risultati e le raccomandazioni, mentre una consultazione finale consente di discutere con i tecnici eventuali domande o dubbi.
DOCUMENTI
Scarica per ulteriori informazioni
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.
Prevede l'usura dell'anello di controllo e programmare la manutenzione con facilità. Questa funzione innovativa monitora visivamente le caratteristiche di chiusura e l'usura, consentendo un'azione proattiva e la massimizzazione dei tempi di attività.