Quando si tratta del processo di stampaggio a iniezione, la coerenza, la ripetibilità e l'accuratezza rappresentano criteri chiave per la maggior parte dei produttori. Le macchine ad iniezione elettriche eccellono in questo senso. Più stabili delle macchine idrauliche, consentono di ottenere uno stampaggio di precisione utilizzando set di parametri coerenti che, una volta impostati, vengono monitorati e controllati dalla macchina. Garantendo una migliore qualità dei pezzi, queste macchine ottengono ogni volta gli stessi risultati di alta qualità e, grazie alla notevole riduzione dell'intervento manuale, beneficiano anche di tempi di attività e tempi di ciclo migliori. Oltre a questi vantaggi, una buona macchina ad iniezione elettrica offre una serie di caratteristiche e benefici aggiuntivi che la rendono ancora più efficiente.
Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.
Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.