FANUC migliora la produzione automobilistica con soluzioni complete di stampaggio a iniezione, che vanno dallo stampaggio standard, allo stampaggio a iniezione, al sovrastampaggio, ai pezzi di precisione e ottici, fino alle tecnologie LSR. La nostra offerta va oltre le macchine da 15T a 500T e include sofisticati sistemi di automazione, che migliorano l'efficienza e la qualità di una varietà di componenti. Questa combinazione di macchinari all'avanguardia e automazione continua supporta gli elevati standard del settore per i componenti interni, esterni e ottici. Con FANUC, il progresso dell'innovazione nella produzione automobilistica diventa un risultato tangibile.
Dotato di funzioni specializzate per affrontare sfide come lo sfiato dei gas e le variazioni nei tempi e nei volumi di plastificazione, FANUC ROBOSHOT eccelle nella produzione di grandi volumi di componenti automobilistici. Riconosciuta come la macchina più affidabile del mercato, ROBOSHOT produce costantemente pezzi impeccabili in tempi rapidi e richiede una manutenzione minima. La sua adattabilità ai frequenti turni di produzione nel settore automobilistico è impareggiabile, grazie alla disponibilità di sei diverse dimensioni di vite. Questa caratteristica garantisce l'impareggiabile versatilità di ROBOSHOT, consentendo alle macchine di eseguire un'ampia gamma di operazioni con un'unica macchina, snellendo le operazioni e migliorando l'efficienza. Inoltre, l'avanzata funzione di rigenerazione dell'energia di ROBOSHOT consente un recupero intelligente dell'energia: Questo rappresenta un enorme risparmio sia in termini di emissioni di CO₂ che di bollette energetiche.
Componenti realizzati con ingegneria di precisione
Massima Qualità di Progettazione
Componenti Ottici Perfetti
Stampaggio Multi-Materiale
Stampaggio a inserto
Stampaggio a sovrapposizione
Etichettatura in Stampo (In-Mould Labeling)
Stampaggio LSR
Sostenibilità ed emissioni di CO₂
FANUC ROBOSHOT è la soluzione giusta per lo stampaggio di parti di precisione come ingranaggi, cuscinetti e altri componenti critici utilizzati nell'assemblaggio automobilistico. L'alta velocità e l'accuratezza di ROBOSHOT contribuiscono alla produzione affidabilita' di questi pezzi intricati ed essenziali.
I componenti per interni automotive, come finiture cruscotto, pulsanti e pannelli, richiedono uno stampaggio preciso per rispettare le specifiche di design. Le avanzate capacità di controllo e monitoraggio di FANUC ROBOSHOT assicurano una qualità costante nella produzione di elementi interni e parti complesse, come connettori.
Per applicazioni che coinvolgono componenti ottici come lenti e guide luminose nei sistemi di illuminazione automotive, la precisione di ROBOSHOT garantisce lo stampaggio di parti con chiarezza eccezionale e difetti minimi, rispettando gli stringenti standard di qualità richiesti dall’industria automobilistica.
La versatilità di ROBOSHOT si estende allo stampaggio multimateriale, consentendo la produzione di componenti automobilistici con materiali diversi in un unico stampo. Questa capacità è vantaggiosa per la creazione di pezzi ibridi con proprietà diverse, come la combinazione di materiali rigidi e flessibili.
FANUC ROBOSHOT eccelle nelle applicazioni di stampaggio a inserto, garantendo precisione e affidabilità nell’incorporare componenti metalliche all’interno di parti in plastica stampata con estrema accuratezza.
Il ROBOSHOT di FANUC offre prestazioni eccezionali nelle applicazioni di sovrastampaggio, incollando senza soluzione di continuità materiali diversi per ottenere componenti automobilistici durevoli e di alta qualità.
FANUC ROBOSHOT migliora le applicazioni di etichettatura in stampo (IML), garantendo un'integrazione precisa ed efficiente delle etichette all'interno dei componenti in plastica per ottenere finiture ad alta definizione.
Il ROBOSHOT di FANUC eccelle nelle applicazioni LSR, offrendo una precisione e una consistenza senza pari nello stampaggio della gomma siliconica liquida.
Con la tecnologia degli assi azionati al 100% elettricamente, FANUC ROBOSHOT offre la massima efficienza energetica e minime emissioni di CO₂.
Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.
Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.
Settori per l’Automazione
FANUC supporta ogni settore industriale per risolvere le tue sfide di automazione.