/
Automazione robotica lineare, ad esempio Sepro
Automazione robotica lineare, ad esempio Sepro
Condividi
Tutti i modelli ROBOSHOT sono compatibili con l’automazione robotica lineare grazie allo standard Euromap 67, garantendo un’integrazione fluida e massima flessibilità.
- VANTAGGI CHIAVE
- CARATTERISTICHE CHIAVE
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la tua azienda
Maggiore efficienza
I robot lineari migliorano la velocità di produzione automatizzando il carico e lo scarico dei pezzi, riducendo i tempi di ciclo.
Flessibilità migliorata
I robot lineari offrono una gamma di movimenti più ampia rispetto ai robot tradizionali, consentendo la manipolazione di pezzi complessi.
Costi ridotti
L'automazione con i robot lineari riduce i costi di manodopera e minimizza gli sprechi di materiale grazie alla maggiore precisione.
CARATTERISTICHE CHIAVE
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Compatibilità Euromap 67
Garantisci la perfetta integrazione di robot lineari di vari produttori con le macchine di stampaggio a iniezione FANUC ROBOSHOT.
Integrazione semplice
I robot lineari possono essere facilmente programmati e configurati per lavorare insieme a FANUC ROBOSHOT per un'operazione semplificata.
Design salvaspazio
I robot lineari offrono un'impronta compatta, massimizzando lo spazio di produzione all'interno della struttura.
Funzione VNC
La funzionalità VNC elimina la necessità di un controller robot separato. Ad esempio, i robot Sepro offrono funzionalità di integrazione avanzata, permettendo il controllo diretto dal tuo schermo ROBOSHOT. Inoltre, i robot Sepro consentono di archiviare comodamente i file dei programmi robot insieme ai file della tecnologia stampo ROBOSHOT. Questo approccio semplificato facilita la gestione dei programmi e il controllo delle versioni.