Robot with iRVision Accessory

Ispezione visiva

La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Carico e scarico, alimentazione flessibile e ispezione in un'unica cella

Vernay è rinomata a livello mondiale per le soluzioni di controllo del flusso e produce oltre un miliardo di componenti di valvole in gomma all'anno in Asia, America ed Europa. I loro prodotti critici, utilizzati in dispositivi come i respiratori e i sistemi di batterie EV, devono soddisfare i più elevati standard di qualità con zero difetti.

Le nostre soluzioni per altre applicazioni

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumenta efficienza, precisione e produttività con le soluzioni FANUC per ogni applicazione

Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i tuoi processi produttivi.