La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a quella umana. Questo consente a più robot di lavorare insieme in modo fluido, misurando, ordinando e prelevando con precisione singoli pezzi mentre scorrono ad alta velocità su un nastro trasportatore. Questa tecnologia rappresenta una svolta per le operazioni di prelievo e confezionamento, offrendo nuovi livelli di efficienza e automazione.
Approfondimenti
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Programmazione
Documenti
Approfondimenti
Pick and Place ad alta velocità
La soluzione FANUC per il tracciamento delle linee è 𝑖RPickTool. Fornisce ai robot singoli o multipli la capacità di identificare, prelevare e posizionare gli articoli su un nastro trasportatore in movimento. In grado di supportare qualsiasi tipo di layout di sistema, questa tecnologia può essere applicata in modo flessibile e aumenta significativamente la produttività. Il tutto è supportato da un'ampia gamma di funzioni, tra cui la gestione avanzata delle code, il supporto per 𝑖RVision, il buffering e la funzionalità vassoio. 𝑖RPickTool è inoltre infinitamente personalizzabile in base alle vostre esigenze specifiche e ti permette di adattarti in modo reattivo a produzioni e scenari in continua evoluzione.
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Impostazione e funzionamento semplificati
FANUC 𝑖RPickTool vanta un'interfaccia grafica di facile utilizzo per semplificare la configurazione e il monitoraggio della produzione. Inoltre, il software si integra perfettamente con i robot FANUC, eliminando la necessità di hardware esterno o di una programmazione complessa.
Aumento della produttività
FANUC 𝑖RPickTool utilizza la tecnologia di visione per identificare e prelevare con precisione i pezzi da un nastro trasportatore in movimento, consentendo ai robot di operare a velocità più elevate e migliorando l'efficienza produttiva complessiva.
Massima flessibilità
FANUC 𝑖RPickTool può essere adattato a vari layout di nastro trasportatore, tra cui semplici linee rette, complessi sistemi multi-trasportatore e persino configurazioni circolari.
Gamma massima di produzione
FANUC 𝑖RPickTool può supportare fino a 32 robot, fino a 16 vassoi contenenti, fino a 160 celle per vassoio, fino a 32 task sensore, fino a 32 nastri trasportatori, fino a 84 stazioni di trasporto e fino a 84 stazioni fisse.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Scelta intelligente
Massimizza la produttività e utilizza la gestione intelligente delle code di più robot per ottenere fino a 2000 prelievi al minuto.
Meno rallentamenti
Ottieni tassi di uscita più uniformi grazie a una logistica intelligente dei pezzi.
Pick and Place intelligente
Aumenta le opzioni di tracciamento delle linee con pick and place ad alta velocità, preselezione, smistamento dei pezzi e dei colori.
Veloce e flessibile
Un'ampia gamma di funzioni di ordinamento predefinite e interfacce di facile utilizzo per una configurazione più rapida.
Programmazione
Programmazione facile
𝑖RPickPRO
𝑖RPickPRO viene fornito come parte di ROBOGUIDE FANUC, consentendo di simulare sistemi di tracciamento visivo delle linee che coinvolgono più robot prima di applicarli a scenari di produzione reali. sistemi di tracciamento visivo della linea che coinvolgono più robot prima di applicarli a scenari di produzione reali.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.