Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Questa macchina compatta eccelle nelle applicazioni di micromoulding, specializzandosi nella produzione di precisione per settori come lenti, ottica e ingranaggi. Con un focus su affidabilità e accuratezza, la nostra serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B garantisce prestazioni costanti, rispettando con sicurezza gli elevati standard di diversi settori.
Tonnellaggio
300 kN | 30 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
310x290 mm
Diametro vite (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
300 kN | 30 tonf
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra
330-150 mm
Corsa di serraggio
230 mm
Diametro anello di posizionamento
100 mm
Distanza tra le colonne, H×V
310x290 mm
Dimensioni piastra, H×V
440x420 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
60 mm
Forza massima dell'eiettore
8 kN | 0.8 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
14
16
18
20
22
Corsa di iniezione (mm)
56
56
75
75
75
Volume massimo di iniezione (cm³)
9
11
19
24
29
Forza di contatto dell'ugello
9 kN | 0.9 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Velocità massima di iniezione (mm/s)
600
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Portata massima di iniezione (cm³)
92
120
152
188
228
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
-
330
300
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
2.0 | t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità delle tue soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.