FANUC potenzia la produzione aerospaziale con soluzioni complete per lo stampaggio a iniezione, che includono stampaggio standard, sovrastampaggio, componenti di precisione e tecnologie LSR. La nostra gamma copre macchine da 15 a 500 tonnellate, integrate da sistemi di automazione avanzati che migliorano efficienza e qualità su un’ampia varietà di componenti aerospaziali.
Questa combinazione di macchinari all’avanguardia e automazione intelligente garantisce il rispetto dei rigorosi standard del settore per parti strutturali, interni e ottici.
Con FANUC, l’innovazione nella produzione aerospaziale si trasforma in risultati concreti e performanti.
Le macchine ROBOSHOT di FANUC portano la precisione CNC all'avanguardia nel settore aerospaziale, garantendo pezzi di alta qualità e costanti a ogni ciclo. Il loro progetto ad alta efficienza energetica e le caratteristiche superiori di protezione dello stampo le rendono una scelta ottimale per la produzione di componenti aerospaziali leggeri e durevoli
Stampaggio a inserti
Sovrastampaggio
Etichettatura nello stampo
Stampaggio a iniezione di precisione
Stampaggio LSR
Stampaggio multimateriale
Lo stampaggio a iniezione permette l'integrazione di inserti metallici all'interno di componenti in plastica, migliorando la durata e la funzionalità. La tecnologia FANUC garantisce un posizionamento e un incollaggio precisi, producendo pezzi che resistono alle condizioni estreme delle applicazioni aerospaziali.
Il sovrastampaggio combina più materiali per creare componenti complessi e multifunzionali in un unico processo. Le capacità di sovrastampaggio di FANUC garantiscono un'adesione e un'integrità strutturale superiori, fondamentali per i componenti aerospaziali che richiedono prestazioni avanzate.
L'etichettatura nello stampo (IML) integra l'etichettatura nel processo di stampaggio, ottenendo finiture durevoli e di alta qualità. Le soluzioni IML di FANUC offrono una produzione efficiente e senza interruzioni di componenti aerospaziali con un'etichettatura precisa e permanente, che garantisce una facile identificazione e tracciabilità.
Lo stampaggio a iniezione di precisione è fondamentale per la produzione di intricati componenti aerospaziali con tolleranze esatte. La tecnologia di stampaggio di precisione FANUC garantisce ripetibilità e precisione, assicurando che ogni pezzo soddisfi i più alti standard del settore aerospaziale.
Lo stampaggio di Liquid Silicone Rubber (LSR) è la soluzione ideale per la produzione di componenti flessibili e ad alte prestazioni destinati all’industria aerospaziale.
I sistemi di stampaggio LSR di FANUC garantiscono qualità e precisione costanti, fondamentali per parti che richiedono durata eccezionale e performance affidabili anche in condizioni estreme.
La versatilità di ROBOSHOT si estende allo stampaggio multimateriale, consentendo la produzione di componenti automobilistici con materiali diversi in un unico stampo. Questa capacità è vantaggiosa per la creazione di pezzi ibridi con proprietà diverse, come la combinazione di materiali rigidi e flessibili.
Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.
Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.