FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Condividi
Pensato per diversi settori automobilistici, elettronici, medici e dei beni di consumo, questo modello è l'emblema dell'affidabilita' e delle prestazioni. Sia che stiate stampando componenti intricati per il settore automobilistico o producendo parti elettroniche di alta qualità, la nostra serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B garantisce risultati costanti. Grazie alla capacità di gestire materiali in gomma siliconica liquida (LSR), è la scelta migliore per le applicazioni di tutti i tipi, il che la rende l'opzione più popolare tra i produttori più esigenti.
Tonnellaggio
500 kN | 50 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
360x320 mm
Diametro vite (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Ispirati ai successi degli altri
TESY
TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT
Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.
Poloplast
Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC
Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.
Perfetto per la tua applicazione
Stampaggio a iniezione
Lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione altamente efficiente che consente di produrre componenti in plastica complessi e di alta qualità con precisione e coerenza. Grazie all'utilizzo di soluzioni avanzate di automazione e robotica, questa tecnologia è essenziale per le industrie che richiedono una produzione su larga scala, garantendo soluzioni economicamente vantaggiose senza compromettere l'integrità o le prestazioni del prodotto finale.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Stampaggio a iniezione avanzato per l'industria aerospaziale
Ottimizza la produzione aerospaziale con l'esperienza avanzata di FANUC nello stampaggio a iniezione!
Stampaggio a iniezione avanzato per il settore automobilistico
Eccellenza nello stampaggio a iniezione per il settore automobilistico con la tecnologia FANUC!
Stampaggio a iniezione avanzato per il settore medico
Coerenza e affidabilita' nei processi di produzione medica!
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.