/
Estrusione AI (Misurazione AI)
Estrusione AI (Misurazione AI)
Condividi
Controllo della dosatura AI: Rivoluziona lo stampaggio a iniezione con una gestione intelligente e precisa dei materiali. Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale (AI) su ROBOSHOT e sperimenta un nuovo livello di controllo ed efficienza con la funzione AI Metering Control.
- VANTAGGI CHIAVE
- CARATTERISTICHE CHIAVE
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la tua azienda
Precisione e ripetibilità
Ottieni un peso di iniezione e una qualità del pezzo costanti, indipendentemente dalle variazioni del materiale.
Riduzione dei tassi di rottamazione
Riduci al minimo gli sprechi di materiale e migliora l'efficienza produttiva complessiva.
Impostazione e controllo del processo semplificati
Elimina la necessità di regolazioni manuali e di messa a punto.
Manutenzione proattiva
Identifica potenziali problemi con l'anello di controllo prima che causino tempi di inattività.
Maggiore stabilità della produzione
Mantenere uno stampaggio a iniezione costante anche in situazioni difficili.
CARATTERISTICHE CHIAVE
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Controllo della coppia per una precisione superiore
Invece di affidarsi al controllo della velocità, AI Metering Control utilizza il monitoraggio della coppia in tempo reale per ottenere un dosaggio preciso del materiale. Il risultato è una velocità di rotazione variabile della vite che si adatta alle fluttuazioni della viscosità del materiale, garantendo un peso costante dei pallini e una qualità dei pezzi.
Caratteristiche del materiale in evoluzione
Invece di basarsi sul controllo della velocità, l’AI Metering Control utilizza il monitoraggio in tempo reale della coppia per ottenere un dosaggio preciso del materiale. Questo si traduce in una velocità di rotazione della vite variabile, che si adatta alle fluttuazioni della viscosità del materiale, garantendo un peso di iniezione e una qualità del pezzo costanti.
Controllo della posizione con risoluzione fino a 10 micron
Ottieni una precisione senza pari nel tuo processo di stampaggio.
Gamma flessibile di viti e cilindri
Scegli la configurazione perfetta per la tua applicazione specifica.
Controllo multistadio
Gestisci con precisione la velocità di iniezione, la pressione, la pressione di mantenimento e la plastificazione in più fasi.
Curve grafiche di processo standard
Ottieni informazioni in tempo reale sul vostro processo di stampaggio attraverso rappresentazioni visive dei parametri chiave.