FL-net (connessione robot FANUC)
Condividi
Facile connessione con FL-NET, un bus di campo basato su Ethernet per la condivisione dei dati, con la possibilità di passare segnali di sicurezza tra i controllori. Il controllo CNC di ROBOSHOT semplifica l'integrazione, riducendo gli errori.
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Prodotti correlati
Ispirati ai successi degli altri
Poloplast
Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC
Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.
Perfetto per la tua applicazione
Pacchetto robotica ROBOSHOT
Il pacchetto Robot per macchine ad iniezione ROBOSHOT consente di installare robot FANUC in pochi passaggi. I robot possono essere utilizzati facilmente per il carico e lo scarico dei pezzi, l'assemblaggio, il prelievo e il posizionamento, mentre l'area di lavoro progettata in modo ergonomico garantisce un facile accesso alla macchina.
Stampaggio a inserto
Lo stampaggio a inserto, compatibile con ROBOSHOT e i nostri robot, utilizza una programmazione precisa per inserire i pezzi all'interno degli stampi, eliminando la necessità di fasi di allineamento manuale, un fattore cruciale per un'integrazione di successo.
Serie LR Mate
Leggera e compatta, la serie di robot FANUC LR Mate ne è la prova: Le grandi cose vengono in piccoli confezionamenti. Ti presentiamo la robotica intelligente più versatile.
Serie M-10
Sottile, veloce, versatile. La serie FANUC M-10 è la scelta ideale per le applicazioni con portata massima ridotta, dove la velocità è fondamentale. Il progetto snello del braccio integrato nel cavo e il supporto del gruppo polso cavo consentono di operare senza sforzo, anche in spazi di lavoro ristretti.
Serie M-20
Concentrati su potenza e prestazioni con la serie FANUC M-20.
Il design studiato migliora senza sforzo la funzionalità del robot. Con tutti i cavi e i tubi perfettamente integrati nel braccio, problemi come agganci, strappi e sfregamenti sono solo un ricordo.
Ideale per la movimentazione di materiali diversi, l’M-20 è la scelta perfetta per applicazioni con carichi medi.