Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Progettata per eccellere nella produzione automotive, nello stampaggio tecnico, nel packaging e nella produzione di componenti per il consumo, questa macchina è un vero esempio di ingegneria di precisione. Scelta da leader di settore, garantisce prestazioni fluide e affidabilità, rendendola la soluzione ideale per ambienti di produzione ad alto volume.
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
810x710 mm
Diametro vite (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
3500 kN | 350 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
650-300 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
750-300 mm
Corsa di serraggio
600 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
810x710 mm
Dimensioni piastra, H×V
1130x1030 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
200 mm
Forza massima dell'eiettore
80 kN | 8.0 Increased tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Corsa di iniezione (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Volume massimo di iniezione (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
4
4
4
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Velocità massima di iniezione (mm/s)
240 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Portata massima di iniezione (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
14.2 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
270
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Portata massima di iniezione (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
14.2 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie FANUC ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie FANUC ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT

Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.