Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Progettata per eccellere nei settori dei connettori, della produzione automobilistica, dell'elettronica, della fabbricazione di dispositivi medici e dei beni di consumo, questa macchina è la pietra miliare di processi di stampaggio a iniezione efficienti. Rinomata per la sua capacità di gestire materiali in gomma siliconica liquida (LSR), è la scelta preferita per le applicazioni a tutto tondo, il che la rende una scelta popolare in diversi settori.
Tonnellaggio
1300 kN | 130 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
530x530 mm
Diametro vite (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point double toggle
Tonnellaggio
1300 kN | 130 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
570-200 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
670-200 mm
Corsa di serraggio
400 mm
Diametro anello di posizionamento
125 mm
Distanza tra le colonne, H×V
530x530 mm
Dimensioni piastra, H×V
730x730 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
100 mm
Forza massima dell'eiettore
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
26
28
32
36
40
Corsa di iniezione (mm)
95
95
128
144
144
Volume massimo di iniezione (cm³)
50
58
103
147
181
Forza di contatto dell'ugello
15 kN | 1.5 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
30 kN | 3.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
106
123
160
203
251
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.9 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Portata massima di iniezione (cm³)
-
-
160
203
251
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
-
-
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.9 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
185
215
281
356
439
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.9 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili: uno strumento prezioso per aiutarti nelle scelte e per sfruttare al massimo il potenziale delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Il principale produttore di parti in plastica si affida alle soluzioni automatizzate FANUC

Tutti i produttori in crescita hanno bisogno di un partner tecnologico affidabilita', con macchine e soluzioni innovative in grado di sostenere il successo in un mercato globalmente competitivo. In grado di fornire una testimonianza adeguata è la tedesca AKO Kunststoffe GmbH, un'azienda di stampaggio a iniezione a conduzione familiare di quarta generazione che si affida a circa 30 macchine ROBOSHOT FANUC completamente elettriche, di cui otto automatizzate con robot industriali FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.