/
Robotica G-Code
Robotica G-Code
Condividi
Il nostro Robot G-Code consente agli operatori CNC esistenti di programmare i robot FANUC direttamente attraverso i familiari comandi G-code. Questa funzione innovativa elimina la necessità di competenze separate per la programmazione dei robot, facendo risparmiare tempo e risorse e ottimizzando i flussi di lavoro della produzione.
- Approfondimenti
- Punti salienti
- Caratteristiche principali
Approfondimenti
Programmazione di precisione per l'eccellenza del CNC
Guarda il video e scoprite come il G-Code dei robot FANUC semplifica la programmazione, consentendo al tuo team di concentrarsi sull'innovazione anziché sulle attività manuali. Aumenta la produttività e riduci i tempi di consegna.
Punti salienti
Vantaggi per la tua azienda
Precisione senza pari
Sperimentate un'accuratezza e una coerenza senza precedenti nella vostra produzione con i nostri algoritmi avanzati G-Code.
Integrazione flessibile
I nostri robot si adattano facilmente a varie attività di produzione, offrendo versatilità e riducendo lo spazio e i costi.
Produzione efficiente
Aumenta la tua produttività grazie alla nostra potente capacità di elaborazione e alle elevate velocità. La tecnologia G-code per robot CNC di FANUC garantisce una produzione efficiente, riducendo i tempi di inattività e aumentando la resa.
Sicurezza e affidabilità
Le nostre caratteristiche di sicurezza di alto livello e la struttura resistente creano uno spazio di lavoro sicuro e riducono le esigenze di manutenzione, a vantaggio delle vostre attività.
Eco-efficienza
Migliora la sostenibilità con i nostri robot ad alta efficienza energetica, che ridurranno i costi operativi e sosterranno gli obiettivi ambientali.
Caratteristiche principali
Rivoluziona le operazioni CNC con l'integrazione perfetta dei robot
Sblocca il pieno potenziale delle vostre operazioni CNC con il nostro Robot G-Code.
Integrazione robotica senza problemi
Sfrutta le competenze degli operatori CNC per la programmazione dei robot, riducendo i costi di formazione e la dipendenza da personale specializzato.
Automazione semplificata
Programma i robot utilizzando i comandi standard ISO G-code, riducendo al minimo la curva di apprendimento e accelerando l'implementazione dell'automazione.
Produttività migliorata
Semplifica il controllo della robotica direttamente dal CNC, ottimizzando il flusso di produzione e aumentando l'efficienza complessiva.
Garanzia di qualità
Con percorsi utensile ottimizzati, otterrete una qualità costante dei pezzi. Clienti soddisfatti e meno rilavorazioni significano un risultato inferiore più sano.
Scalabilità
Man mano che il tuo business cresce, il G-Code cresce con te.
È un investimento a prova di futuro, capace di adattarsi alle tue esigenze in continua evoluzione.