Skip to main content
The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

Il robot per la verniciatura P-40𝑖A è dotato di un design sottile e leggero per adattarsi perfettamente a spazi ristretti. È estremamente flessibile e si adatta facilmente a lotti di piccole dimensioni, nuovi stili e altre modifiche, offrendo una soluzione economica e versatile per le applicazioni di robot per la verniciatura.
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
1300 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Ti presentiamo il P-40𝑖A

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for

Approvato ATEX

Opera in sicurezza in ambienti pericolosi precedentemente progettati per la Zona 1 con un robot per la verniciatura completamente conforme alle norme ATEX e agli standard della Categoria 2 e del Gruppo IIG.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Per sfruttare al meglio anche le cabine di verniciatura più piccole, questo robot è disponibile con opzioni di montaggio a pavimento, invertito, ad angolo e a parete per una maggiore versatilità.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrazione semplice delle apparecchiature

Aggiungi flessibilità alle tue applicazioni di verniciatura e rivestimento e approfitta di un'ampia gamma di funzionalità e apparecchiature facili da integrare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Si prega di notare che questo modello di robot richiede un trasformatore, che può essere fornito da FANUC.

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
1300 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, facilitando il processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scoprire la serie di prodotti

FANUC paint robots

Serie di verniciatura

Lo standard industriale nell'automazione della verniciatura da oltre 40 anni. Esplorate ora la nostra Serie Paint.

Lasciati ispirare