P-55/15-21A
Condividi
Il modello P-55/15-21A garantisce prestazioni di verniciatura precise e costanti per applicazioni nel settore automobilistico e nell’industria in generale. Con una portata massima di 15 kg, uno sbraccio di 2.050 mm e opzioni di installazione flessibili, si adatta facilmente alle diverse configurazioni delle cabine di verniciatura. In combinazione con il controller R-50𝑖A, offre un controllo avanzato del movimento, una maggiore precisione di percorso ed encoder senza batteria che semplificano l’integrazione e contribuiscono a ridurre le esigenze di manutenzione. L’R-50𝑖A offre inoltre protezione certificata per la sicurezza informatica, comunicazione sicura dei dati e funzioni di autenticazione degli utenti per garantire ambienti di produzione più sicuri e protetti.
Carico utile robot
15 kg
Raggio d'azione robot
2050 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori industriali
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Pittura
Forniscono una precisione e un'uniformità senza pari nelle applicazioni di verniciatura robotica, mantenendo una mano ferma e una velocità costante per garantire una copertura uniforme con ogni colpo e spruzzo. Migliora l'efficienza e riduci i tempi di lavorazione con sistemi robotici in grado di operare in modo continuo e senza fatica. Utilizza soluzioni di verniciatura robotizzata efficaci dal punto di vista dei costi, sicure e flessibili per una varietà di compiti.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.