Skip to main content
The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

Il robot per la verniciatura P-250𝑖B/15 è la migliore soluzione del settore per lavori di verniciatura di grandi e medie dimensioni. Il suo progetto avanzato e altamente flessibile a sei assi è adattabile nella configurazione di montaggio per soddisfare le richieste più esigenti di verniciatura. È dotato di una grande capacità di movimentazione fino a 15 kg e di un ampio spazio di lavoro di 2.800 mm.
Carico utile robot
15 kg
Raggio d'azione robot
2800 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for

Approvato ATEX

Opera in sicurezza in ambienti pericolosi precedentemente progettati per la Zona 1 con un robot per la verniciatura completamente conforme alle norme ATEX e agli standard della Categoria 2 e del Gruppo IIG.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flessibilità di processo con ampio sbraccio

Mantieni le distanze precise tra i bersagli e orientamenti delle pistole sui pezzi più grandi e massimizzate la qualità beneficiando di un inviluppo di 2.800 mm.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Massima qualità del prodotto

Ottieni la massima qualità del prodotto eliminando la contaminazione causata dai detriti provenienti dai tubi di verniciatura esposti, grazie al polso cavo brevettato.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrazione semplice delle apparecchiature

Aggiungi flessibilità alle tue applicazioni di verniciatura e rivestimento e approfitta di un'ampia gamma di funzionalità e apparecchiature facili da integrare.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Per sfruttare al meglio anche le cabine di verniciatura più piccole, questo robot è disponibile con opzioni di montaggio a pavimento, invertito, ad angolo e a parete per una maggiore versatilità.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
15 kg
Raggio d'azione robot
2800 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FANUC paint robots

Serie di verniciatura

Lo standard industriale nell'automazione della verniciatura da oltre 40 anni. Esplora ora la nostra Serie Paint.

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Il produttore di cucine procede a gonfie vele con i robot FANUC

Dovy Keukens è una vera e propria storia di successo: da una start-up in un capannone di lino nel 1980 a un impianto di produzione all'avanguardia di 55.000 m2 con circa 430 dipendenti. Questo produttore all'avanguardia di cucine personalizzate è uno dei più sofisticati in circolazione e il cuore del suo impianto di produzione è costituito da diversi robot industriali a sei assi di FANUC.