Il P-50𝑖B/10L è un robot ultracompatto a sei assi che offre una verniciatura affidabile e di alta precisione per un'ampia gamma di applicazioni. Il suo lungo raggio d'azione e l'ampio spazio di lavoro consentono di gestire con facilità anche i pezzi più grandi, mentre le linee di verniciatura interne e il progetto del polso cavo garantiscono un funzionamento pulito, riducendo al minimo la contaminazione e semplificando la pulizia. Le elevate velocità degli assi assicurano tempi ciclo ed efficienza di processo ottimali.
La versatilità del P-50𝑖B/10L si estende anche alle opzioni di montaggio - a pavimento, a soffitto o a parete - per una perfetta integrazione nello spazio di lavoro. Questo progetto compatto riduce significativamente le dimensioni della cabina, con conseguente riduzione del consumo di aria e di energia.
Ottimizza portata ed efficienza con un’estensione fino a 1.800 mm e una capacità di carico standard di 10 kg.
Qualità del prodotto elevata
Ottieni la massima qualità del prodotto eliminando la contaminazione dovuta alla caduta di detriti dai tubi di verniciatura esposti grazie al polso cavo brevettato con diametro interno di 68 mm dal braccio J4 al J6.
Approvato ATEX
Opera in sicurezza in ambienti pericolosi precedentemente progettati per la Zona 1 con un robot per la verniciatura completamente conforme alle norme ATEX e agli standard della Categoria 2 e del Gruppo IIG.
Massima flessibilità
Per sfruttare al meglio anche le cabine di verniciatura più piccole, questo robot è disponibile con opzioni di montaggio a pavimento, invertito, ad angolo e a parete per una maggiore versatilità.
Integrazione semplice delle apparecchiature
Aggiungi flessibilità alle tue applicazioni di verniciatura e rivestimento e approfitta di un'ampia gamma di funzionalità e apparecchiature facili da integrare.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.
Il controllore R-30𝑖B Plus con unità di spurgo è un controllore ad alte prestazioni progettato per una maggiore produttività dei robot per la verniciatura. È stato costruito per semplificare l'uso...
Esplora un'ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizza il tuo progetto di automazione.
L'IPC è un sistema di erogazione del fluido basato su una pompa a ingranaggi, compatibile con WB/SB e 1k/2k. L'accessorio offre un controllo preciso tramite servomotori a braccio integrati con valv...
L'opzione Asse di processo esterno offre la possibilità di controllare motori FANUC aggiuntivi, tramite interfacce IO, che possono essere utilizzati per apparecchiature di processo come pompe aggiu...
Esplora le nostre +250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione e al software applicativo, trova esattamente ciò che ti serve per migliorare i tuoi progetti di robotica con facilità.
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
La visualizzazione di FANUC PaintWorks IV fornisce gli strumenti necessari per un sistema di controllo integrato del reparto di verniciatura. Offrendo un controllo centralizzato a livello di cella,...
Forniscono una precisione e un'uniformità senza pari nelle applicazioni di verniciatura robotica, mantenendo una mano ferma e una velocità costante per garantire una copertura uniforme con ogni colpo e spruzzo. Migliora l'efficienza e riduci i tempi di lavorazione con sistemi robotici in grado di operare in modo continuo e senza fatica. Utilizza soluzioni di verniciatura robotizzata efficaci dal punto di vista dei costi, sicure e flessibili per una varietà di compiti.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.