Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D è un robot di saldatura ad arco progettato per celle di saldatura compatte. Il suo progetto sofisticato e curvilineo facilita il funzionamento senza sforzo in spazi ristretti, completato da un braccio e un polso cavo per una maggiore agilità. Un portagomma per la saldatura completamente integrato e i cavi di servizio ottimizzano l'utilizzo dello spazio di lavoro. Grazie all'elevata rigidità e alla stabilità dei movimenti, è perfetta per applicazioni come la saldatura ad arco. Con una portata massima di 12 kg e uno sbraccio di 1441 mm, questo robot offre velocità di movimento elevate per una maggiore produttività.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideale per esigenze di installazione compatte

Sfrutta al meglio lo spazio e opera senza problemi in celle di saldatura compatte grazie all'ingegnoso progetto curvo.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Approfitta di un passaggio facilitato grazie al grande polso cavo da 57 mm, che permette una completa articolazione per integrare accessori come tubi dell’aria, sensori per il seam tracking o cavi per la visione.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Percorso facilitato

Semplificate il progetto della cella e riducete le interferenze con le apparecchiature periferiche grazie alla possibilità di instradare facilmente i cavi di saldatura, i materiali di consumo di terzi e i cavi dei sensori attraverso il grande riduttore cavo J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta versatilità

Libera spazio prezioso sul pavimento per altre apparecchiature o processi grazie alle versatili opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideale per applicazioni di saldatura o taglio sporche, la protezione IP67 degli assi robotici protegge il robot da umidità e polvere e le superfici extra lisce riducono al minimo gli schizzi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Costruiti appositamente per le applicazioni per la saldatura ad arco. Esplora ora la nostra serie ARC Mate!

Lasciati ispirare

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

I robot FANUC mettono Brose Sitech al posto di guida

Il settore automobilistico è noto per le sue richieste di alta produttività, i margini di profitto ridotti e i rigorosi standard di qualità. L'automazione è essenziale per garantire una produzione affidabile, ripetibile ed economica, con il massimo tempo di attività. La scelta del fornitore di robotica, quindi, è fondamentale.