Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L è un robot per saldatura ad arco con braccio lungo, progettato per garantire una portata estesa su pezzi di grandi dimensioni, mentre l’elevata velocità degli assi e la precisione assicurano risultati ottimali. La sua versatilità si dimostra nella capacità di saldare componenti di grandi dimensioni, grazie al braccio superiore allungato. Le superfici lisce facilitano la pulizia, riducendo l’accumulo di sporco. Il braccio J2 sottile e curvo minimizza le interferenze, mentre l’elevata rigidità garantisce un’eccellente ripetibilità. Il pacchetto di tubi e la gestione dei cavi completamente integrati semplificano le operazioni, assicurando una produttività fluida.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
2272 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programmazione facile

Facile programmazione e installazione grazie a un sistema di gestione dei cavi e dei tubi di saldatura completamente integrato che impedisce l'impigliamento.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Approfitta di un passaggio facilitato grazie al grande polso cavo da 57 mm, che permette una completa articolazione per integrare accessori come tubi dell’aria, sensori per il seam tracking o cavi per la visione.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Ampia area di lavoro

Con un raggio d'azione di 2.272 mm, è il più lungo della gamma ARC Mate per le applicazioni per la saldatura ad arco in cui il raggio d'azione è fondamentale.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze grazie al sottile braccio robotico curvo, ideale per la saldatura in spazi stretti e difficili da raggiungere.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideale per applicazioni di saldatura o taglio sporche, la protezione IP67 degli assi robotici protegge il robot da umidità e polvere e le superfici extra lisce riducono al minimo gli schizzi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
2272 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Costruiti appositamente per le applicazioni per la saldatura ad arco. Esplora ora la nostra serie ARC Mate!

Lasciati ispirare