Qualità, affidabilita' e ripetibilita' sono fondamentali nella produzione di prodotti medici. Ad esempio, la trasparenza di molti prodotti medicali implica la necessità di affrontare lo sfiato dei gas e le variazioni di viscosità. In questo caso, le funzioni di pre-iniezione e di controllo della dosatura AI contrastano questi problemi per garantire la coerenza. Inoltre, grazie alle 6 diverse viti di serie, gli utenti di ROBOSHOT possono facilmente adattarsi a prodotti diversi.
Sfruttando la precisione tecnologica FANUC, il nostro processo di stampaggio a iniezione garantisce massima qualità, affidabilità e ripetibilità, requisiti fondamentali per il settore medicale. Grazie ai nostri sistemi avanzati, problemi come la ventilazione dei gas o le variazioni di viscosità diventano un ricordo, assicurando una produzione impeccabile ogni volta. Il controllo integrato dell’hot runner semplifica le operazioni, mentre il nostro impegno per la qualità e la tracciabilità storica permette un monitoraggio semplice e costante.
La versatilità redditizia è al centro del processo, con sei diverse misure di vite per soddisfare ogni esigenza produttiva. I grafici di processo, disponibili di serie, offrono una visione chiara dell’efficienza produttiva e dell’eccellenza raggiunta.
Produzione ad alta efficienza con FANUC
Stampaggio a iniezione di precisione
Stampaggio a inserto
Le soluzioni FANUC per lo stampaggio a iniezione ridefiniscono la produzione ad alta efficienza nel settore medicale. Le nostre macchine assicurano la massima qualità e coerenza, essendo attrezzate per gestire le complessità dei materiali di grado medicale. Il controllo integrato del canale caldo e la grafica di processo sono di serie e offrono ai produttori una visione chiara e controllata delle loro operazioni, assicurando che ogni ciclo soddisfi gli standard più elevati della produzione medicale.
Per i componenti medicali in cui la precisione non è negoziabile, lo stampaggio a iniezione di precisione FANUC non ha rivali. Grazie al controllo assoluto dei processi, tra cui lo sfiato dei gas e la viscosità, le nostre macchine garantiscono la ripetibilità e la massima qualità del prodotto. La possibilità di scegliere tra sei diverse dimensioni di vite consente una versatilità redditizia, rendendo il sistema FANUC ideale per una serie di prodotti medicali di precisione. Inoltre, il facile controllo della qualità e la tracciabilità storica sottolineano il nostro impegno per l'affidabilita' di ogni stampo.
Il ROBOSHOT di FANUC eccelle nelle applicazioni di stampaggio a inserti, offrendo precisione e affidabilita' per l'inserimento di parti metalliche nella plastica stampata con un'accuratezza eccezionale.
Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.