Serie FANUC ROBOSHOT SC
Più intelligente, più veloce e più efficiente.
Le prestazioni incontrano il futuro.
La serie FANUC ROBOSHOT SC stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di precisione e produttività nello stampaggio a iniezione completamente elettrico. Grazie alla maggiore forza di serraggio, ai tempi di ciclo più rapidi e alla maggiore capacità dello stampo, offre un’eccezionale flessibilità in un design compatto. L’avanzato controllo di processo basato sull’intelligenza artificiale e le funzionalità di risparmio energetico garantiscono una qualità costante dei pezzi, riducendo al contempo il costo totale di proprietà.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori industriali
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Stampaggio a iniezione
Lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione altamente efficiente che consente di produrre componenti in plastica complessi e di alta qualità con precisione e coerenza. Grazie all'utilizzo di soluzioni avanzate di automazione e robotica, questa tecnologia è essenziale per le industrie che richiedono una produzione su larga scala, garantendo soluzioni economicamente vantaggiose senza compromettere l'integrità o le prestazioni del prodotto finale.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Stampaggio a iniezione avanzato per il settore automobilistico
Eccellenza nello stampaggio a iniezione per il settore automobilistico con la tecnologia FANUC!
Stampaggio a iniezione avanzato per il settore medico
Coerenza e affidabilita' nei processi di produzione medica!
Stampaggio a iniezione avanzato per l'industria aerospaziale
Ottimizza la produzione aerospaziale con l'esperienza avanzata di FANUC nello stampaggio a iniezione!
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
Plastica
Scopri le soluzioni FANUC per processi di produzione di plastica e gomma più efficienti.