FANUC presenterà soluzioni innovative per i processi di verniciatura e rivestimento al Paint Expo (14-17 aprile 2026) di Karlsruhe, Germania. Presso lo stand FANUC (padiglione 3/stand 3438), i visitatori potranno scoprire come l'automazione può rendere i processi di verniciatura più efficienti, riproducibili e di qualità superiore, da parametri di processo coerenti a una qualità superficiale costantemente elevata. L'attenzione si concentrerà sulle applicazioni che rispondono ai requisiti tipici della tecnologia di verniciatura: controllo del percorso e velocità stabili, parametri di processo affidabilita' e prevenzione di overspray e rilavorazioni.
Davanti allo stand, un robot FANUC P-55/15-21A per la verniciatura dimostrerà l'efficienza della verniciatura di un giocattolo. Grazie al suo polso cavo, le guide dei supporti, come cavi e tubi, possono essere protette e integrate in modo affidabile nel processo. La capacità di carico massimo è di 15 kg. Inoltre, il robot collaborativo leggero CRX-10𝑖A/L Paint mostrerà il rivestimento di un casco da moto. Il cobot, certificato ATEX, è progettato per lavorare a fianco dell'uomo e supporta concetti di celle flessibili; la portata massima è di 10 kg. Un'attrazione particolare è l'ultimo modello di robot FANUC per la verniciatura, il P-55/15-21A, un'unità di pre-serie che sarà presentata per la prima volta in Europa prima del lancio ufficiale.
Con un raggio d'azione di oltre due metri, il P-55/15-21A consente di verniciare componenti più grandi, offrendo al contempo un'elevata precisione del percorso per un'eccellente qualità della verniciatura. Per una maggiore efficienza e una minore manutenzione, i circuiti antideflagranti sono stati riprogettati e il numero di componenti è stato ridotto, in modo da poter ospitare tutte le funzioni in un unico quadro elettrico. Gli encoder senza batterie riducono ulteriormente i costi di manutenzione e favoriscono una produzione efficiente dal punto di vista delle risorse. Il lancio ufficiale sul mercato del P-55/15-21A in Europa è previsto per il 2026.
FANUC è il principale produttore di robot al mondo con il più ampio portafoglio di robot per la verniciatura e applicazioni di rivestimento per l'industria. L'azienda opera anche come integratore di sistemi nel campo delle applicazioni di verniciatura e rivestimento. Un esempio attuale è l'impianto di manutenzione della Deutsche Bahn attualmente in costruzione a Cottbus, in Germania, dove FANUC, insieme allo specialista della tecnologia di cabina SLF Oberflächentechnik GmbH, sta fornendo una linea di verniciatura completamente automatizzata per le carrozze ICE. La stessa FANUC gestisce un grande laboratorio di verniciatura a Neuhausen, vicino a Stoccarda, in Germania, dove vengono testate e implementate le applicazioni dei clienti.
"L'automazione non solo aiuta le aziende a contrastare la carenza di manodopera specializzata, ma offre anche vantaggi in termini di qualità, disponibilità e sostenibilità", afferma Jan Kamenicky, responsabile della verniciatura di FANUC Europe. "Questa durata, unita a un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, a un progetto di facile manutenzione e all'assistenza illimitata di FANUC, ci rende un partner ideale per le aziende impegnate in una produzione sostenibile ed efficiente dal punto di vista delle risorse."