ZDT (Zero Down Time)
Condividi
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare le prestazioni dei robot FANUC. ZDT raccoglie e analizza i dati per monitorare lo stato di salute generale di ogni robot e i requisiti di manutenzione durante la produzione. ZDT fornisce notifiche tempestive se è necessario intervenire per evitare tempi di fermo imprevisti.
Get Inspired
Seleziona qui altre opzioni
Case Studies
Applications
Industries
Get Inspiration from Other's Success
Eugster/Frismag
Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Perfect Fit for Your Application
Saldatura ad arco
Automatizza il processo di saldatura ad arco con i robot industriali FANUC per ottenere la massima precisione e qualità costante delle saldature.
Aumenti la produttività lavorando in modo continuo, senza interruzioni e senza fatica.
Migliori la sicurezza riducendo l’esposizione degli operatori a fumi nocivi e alte temperature.
In più, ottimizzi i costi di produzione grazie a minori esigenze di manodopera e meno rilavorazioni.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Pittura
Forniscono una precisione e un'uniformità senza pari nelle applicazioni di verniciatura robotica, mantenendo una mano ferma e una velocità costante per garantire una copertura uniforme con ogni colpo e spruzzo. Migliora l'efficienza e riduci i tempi di lavorazione con sistemi robotici in grado di operare in modo continuo e senza fatica. Utilizza soluzioni di verniciatura robotizzata efficaci dal punto di vista dei costi, sicure e flessibili per una varietà di compiti.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Saldatura a punti
Garantisci saldature di alta qualità e migliora la produttività con i robot per la saldatura a punti.
Integrali come componente essenziale dei processi produttivi moderni per assicurare prestazioni affidabili e costanti.
Mantieni una qualità di saldatura uniforme, riduci i tempi di produzione e minimizza gli errori umani.
Abbassa i costi di manodopera, diminuisci gli sprechi di materiale e abilita il funzionamento 24/7 per aumentare l’efficienza complessiva della produzione.
Ispezione visiva
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Tailored Solutions for Your Industry
All Industries
Explore our comprehensive range of factory automation solutions, designed to optimise and streamline any manufacturing process.