Image of simulation software for Palletising Robots.

Paletizácia

Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizácie v závode na výrobu múky

Preberanie záťaže pri zdvíhaní ťažkých bremien je klasickou aplikáciou priemyselných robotov. Implementácia robotov do zdvíhacích úloh však nielenže poskytuje fyzickú úľavu pracovníkom, ale má aj potenciál zvýšiť priepustnosť, a to aj tam, kde je obmedzený priestor. Príkladom je výrobca múky Lindmühle, kde simulačný softvér FANUC zvýraznil optimálny robot pre dostupný pracovný priestor.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizujú výrobu mincí v spoločnosti Swissmint

Automatizácia celého procesu razby od jednotlivých mincí až po hotové paletizované škatule nie je žiadna hračka. Pred Swissmint, švajčiarskou federálnou mincovňou, však stála práve táto úloha. Na realizáciu tejto komplexnej koncepcie spoločnosť Swissmint nasadzuje vysoko výkonné roboty FANUC na úlohy, ktoré zahŕňajú vyberanie a umiestňovanie, montáž krabíc a paletizáciu.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde

V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC Robot Ends Packaging Bottleneck at Food Factory

When implementing improvements to a bottleneck process the common outcome is the emergence of a new bottleneck elsewhere in the factory. Whereas in years gone by this situation would necessitate the recruitment of more labour, automation has today become industry’s go-to solution for bottlenecks. Just ask Brunos, a leading producer of salad dressings, which knows all about the benefits that a robot can bring.

Naše riešenia pre iné aplikácie

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšenie efektívnosti, presnosti a produktivity pomocou riešení FANUC pre rôzne aplikácie

Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.