Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

Paint Mate 200𝑖A/5L

Paint Mate 200𝑖A/5L je všestranný, kompaktný lakovací robot s nosnosťou 5 kg. Ideálny na lakovacie aplikácie, montážne a manipulačné operácie v nebezpečných prostrediach.
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
892 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for

Schválené ATEX

Pracujte bezpečne v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré bolo predtým označené ako zóna 1, s lakovacím robotom plne kompatibilným s ATEX, ktorý spĺňa normy kategórie 2 a skupiny IIG.
Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Zväčšenie pracovného priestoru

Optimalizujte dosah a efektivitu vďaka predĺženému dosahu až do 892 mm a štandardnej nosnosti 5 kg.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Aby ste čo najlepšie využili aj tie najmenšie lakovacie kabíny, tento robot sa dodáva s možnosťami montáže na podlahu, do obráteného uhla, pod uhlom a na stenu pre väčšiu všestrannosť.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Spúšťanie pištole

Vyberte si jeden alebo štyri pneumatické trojcestné elektromagnetické ventily umiestnené v preplachovacej dutine pre možnosť spúšťania pištole.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia zariadení

Zvýšte flexibilitu svojich lakovacích a náterových aplikácií a využite širokú škálu funkcií a ľahko integrovateľných zariadení.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
892 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.


 

Objavte sériu produktov

FANUC paint robots

Paint séria

Priemyselný štandard v oblasti automatizácie lakovania už viac ako 40 rokov. Preskúmajte našu sériu lakovacích robotov.

Inšpirujte sa