P-50𝑖B/10L
Zdieľať
P-50𝑖B/10L je ultrakompaktný šesťosý robot, ktorý poskytuje spoľahlivé a vysoko presné lakovanie pre širokú škálu aplikácií. Jeho dlhý dosah a veľký pracovný priestor si ľahko poradia aj s nadrozmernými dielmi, zatiaľ čo vnútorné lakovacie linky a duté zápästie zabezpečujú čistú prevádzku, minimalizujú znečistenie a zjednodušujú čistenie. Vysoké rýchlosti osí zabezpečujú optimálne časy cyklov a efektívnosť procesu.
Všestrannosť stroja P-50𝑖B/10L sa rozširuje aj na možnosti jeho montáže - na podlahu, strop alebo stenu - pre bezproblémovú integráciu do vášho pracovného priestoru. Tento kompaktný dizajn výrazne zmenšuje veľkosť kabíny, čo vedie k nižšej spotrebe vzduchu a energie.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1800 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Lakovanie
Poskytnite neporovnateľnú presnosť a konzistenciu v aplikáciách robotického lakovania, udržiavaním stabilného ramena a rovnomernej rýchlosti na zabezpečenie rovnomerného pokrytia pri každom ťahu a vstreku. Zlepšite efektivitu a skráťte čas realizácie pomocou robotických systémov schopných nepretržitej, bezúnavnej prevádzky. Používajte cenovo efektívne, bezpečné a flexibilné robotické riešenia na lakovanie pre rôzne úlohy.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.