P-40𝑖A
Zdieľať
Lakovací robot P-40𝑖 má štíhly a ľahký dizajn, aby sa dokonale zmestil do úzkych priestorov. Je mimoriadne flexibilný a ľahko sa prispôsobuje malým veľkostiam sérií, novým štýlom a iným úpravám, čím vám poskytuje cenovo dostupné a všestranné riešenie pre robotické lakovanie.
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
1300 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Lakovanie
Poskytnite neporovnateľnú presnosť a konzistenciu v aplikáciách robotického lakovania, udržiavaním stabilného ramena a rovnomernej rýchlosti na zabezpečenie rovnomerného pokrytia pri každom ťahu a vstreku. Zlepšite efektivitu a skráťte čas realizácie pomocou robotických systémov schopných nepretržitej, bezúnavnej prevádzky. Používajte cenovo efektívne, bezpečné a flexibilné robotické riešenia na lakovanie pre rôzne úlohy.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.